Consecutiva (back-to back)
Se puede utilizar una estación HVDC consecutiva (back-to-back) para crear una interconexión asíncrona entre dos redes de CA.
Una estación HVDC Light® consecutiva (back-to-back) consta de dos convertidores ubicados en el mismo edificio.
Se puede utilizar una estación HVDC consecutiva (back-to-back) para crear una interconexión asíncrona entre dos redes de CA. Hay varias estaciones consecutivas (back-to-back) en funcionamiento en el mundo. En estas instalaciones, tanto el rectificador como el inversor se encuentran en la misma estación y normalmente se utilizan para crear una interconexión asíncrona entre dos redes de CA, con la misma o con diferentes frecuencias. Otro beneficio de las estaciones consecutivas (back-to-back) es usarlas para dividir una red demasiado fuerte con el fin de reducir la corriente de cortocircuito.
El nivel de tensión de corriente continua se puede seleccionar sin tener en cuenta los valores óptimos para una línea y un cable aéreos y, por lo tanto, normalmente es bastante bajo, de 150 kilovoltios (kV) o menos. El único equipo importante del lado de CC es un reactor de alisado.
Referencias
Otras aplicaciones de HVDC
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto