Selecciona tu región e idioma

Menú

Disconnectors

Seccionadores

En una red eléctrica, un seccionador sirve para garantizar que un equipo eléctrico esté completamente sin tensión y aislado para llevar a cabo tareas de servicio o mantenimiento. Hitachi Energy ofrece una amplia gama de seccionadores fiables y de eficiencia energética, de 72.5 kV a 800 kV. 

Máxima fiabilidad y mantenimiento mínimo

Hitachi Energy ofrece una amplia gama de seccionadores fiables y de eficiencia energética para satisfacer los requisitos de distintos sitios y condiciones de red. Los seccionadores tienen un rango de 72.5 kV a 550 kV.  Nuestros seccionadores están diseñados de conformidad con las normas IEC 62271-102 e IEC 62271-1. Asimismo, es posible cumplir otras normas y regulaciones a pedido (p. ej., IEEE, GOST y GB). Laboratorios de pruebas acreditados realizan pruebas de tipología en los seccionadores, conforme a las normativas más recientes. Garantizamos la excelente calidad de nuestros seccionadores mediante completas pruebas eléctricas y mecánicas de rutina en los polos y en el mecanismo de funcionamiento de cada seccionador. 

Aplicaciones

  • Aislamiento del equipo eléctrico de la red
  • Para conmutar corrientes muy pequeñas o sin cambio significativo de tensión entre terminales

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Experiencia en numerosos tipos de entornos a nivel mundial
  • Rendimiento mecánico y eléctrico perdurable
  • Requiere mínimo servicio de mantenimiento con máximos niveles de fiabilidad operativa
  • Innovación y desarrollo continuos

Noticias

Servicio

Oferta relacionada

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto