Disyuntor de tanque activo tipo EDF SK 1-1 hasta 72,5 kV
Disyuntor bien comprobado basado en un diseño establecido, ensamblado y probado para una instalación rápida
El EDF SK es uninterruptor automático SF 6 de autobomba de tanque activo. Tiene un diseño comprobado y un rendimiento prolongado en una amplia gama de entornos y condiciones ambientales con una base instalada en más de 80 países. El disyuntor EDF está probado en condiciones rigurosas según la norma IEC para disyuntores de alto voltaje, IEC 62271-100.
Aplicaciones
- Cambio de líneas de transmisión
- Cambio de transformadores
- Cambio de bancos de condensadores
- Cambio de reactores
¿Por qué Hitachi Energy?
- Tecnología de autolavado comprobada con bajo requisito de energía
- Capacidad de conmutación superior – Clase C2 & S2 según IEC
- Rendimiento comprobado en temperaturas extremas, de -30 °C a +50 °C
- Diseño compacto y fácil instalación
- Alta capacidad sísmica debido al diseño optimizado de postes y estructuras
- Organización de servicios globales, local en todas partes
Datos básicos de rendimiento
Tipo LTB | EDF SK 1-1 | ||
---|---|---|---|
Tensión nominal | kV | 52 | 72.5 |
Frecuencia | Hz | 50-60 | 50-60 |
Corriente continua nominal | A | 2500 | 2500 |
Corriente nominal de interrupción de cortocircuito | kA | 31.5 | 31.5 |
Voltaje de resistencia al impulso de rayos | kV | 250 | 325 |
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted