PASS M00 pertenece a la innovadora familia de tableros de distribución híbridos de alto voltaje PASS (sistema de enchufe e interruptor) de Hitachi Energy. PASS incluye todas las funciones de una bahía completa de conmutadores en un solo módulo. El diseño híbrido utiliza barras colectoras con aislamiento de aire tradicionales para conectarse con otros equipos en la subestación mientras encierra las siguientes funciones de bahía en una carcasa aislada de gas monofásica:
- Disyuntor
- Interruptores de desconexión y puesta a tierra combinados
- Transformadores de voltaje y sensores de voltaje
- Transformadores de corriente
- Opción de accionamiento del motor
- Opción de interruptor de puesta a tierra rápido
- Opción de cables enchufables
Los módulos PASS están completamente ensamblados y probados en fábrica, listos para una instalación y energización rápidas.
PASS M00 está disponible en numerosas configuraciones que incluyen barra colectora simple, barra colectora doble, torre eólica en alta mar, área de tablero de distribución preensamblada con configuración H y otras configuraciones personalizadas.