Los clientes que necesitan tiempos de entrega generales acotados y mínimo trabajo en las instalaciones han sido los principales impulsores para el desarrollo de las subestaciones para interiores prefabricadas de Hitachi Energy. Las subestaciones de distribución más pequeñas se subdividen en módulos del tamaño de un contenedor, y se pueden fabricar, ensamblar y probar en fábrica, con fácil transporte y rápida instalación y puesta en marcha en la planta.
Las instalaciones prefabricadas protegen a los equipos frente a las condiciones ambientales, incrementando así la disponibilidad y fiabilidad de la subestación. Se pueden omitir las cercas, lo cual simplifica la habilitación y a la vez mejora el aspecto estético de la subestación.
Las soluciones personalizadas y compactas tienen poca superficie e incluyen cableado primario y secundario listo para conectar con contactos tipo enchufe. Las aplicaciones van desde pequeños sistemas de distribución hasta la integración de generación de energía renovable. Además, el montaje y desmontaje rápidos facilitan la reubicación y el uso como subestación auxiliar durante tareas de reparación o mantenimiento de subestaciones primarias existentes.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Las unidades probadas en fábrica se pueden instalar y poner en marcha en cuestión de días
- Soporte técnico competente a través de una red de servicio global que abarca 100 países
- Equipos probados de vanguardia
- Única fuente de responsabilidad con capacidades completas para la integración de sistemas internos
- Garantía de estándares de alta calidad, salud, seguridad y medio ambiente
- Soluciones optimizadas para alto rendimiento, eficiencia, flexibilidad, fiabilidad y bajo costo de ciclo de vida
- Sistemas de control, protección y comunicación IEC 61850 que permiten el control y la supervisión locales y remotos
Aplicaciones
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto