Subestaciones montadas sobre plataformas

Las subestaciones montadas en patín ofrecen una implementación rápida y fácil, minimizando las obras civiles, así como el esfuerzo de instalación y puesta en servicio en el sitio.

Estas soluciones ensambladas y probadas en fábrica están disponibles para voltajes de hasta 420 kV y son ideales para usos semipermanentes. Estos incluyen la integración de la red de fuentes renovables y el suministro de energía a las operaciones industriales, incluidos los sitios de minería y exploración.

Las configuraciones se personalizan, abarcando desde una bahía de línea hasta una subestación H completa, y cumplen con los códigos y estándares de la red local. El alcance del suministro cubre el ensamblaje completo que puede incluir: 

  • Transformadores de energía
  • Interruptor AIS,  GIS  o  híbrido 
  • Equipo de protección y control
  • Sistemas auxiliares que incluyen baterías y cargadores de baterías, sistemas de detección de incendios, etc.
  • Equipo opcional, como generadores
Hitachi Energy skid-mounted substations

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted