Aceleramos la expansión de la red para un futuro neutro en carbono
Grid-eXpand™ es nuestra gama de soluciones de conexión de red modulares y prefabricadas para ampliar la capacidad de la red eléctrica de manera más rápida, simple y eficiente y acelerar la transición hacia un sistema energético más sostenible.
Hitachi Energy diseña, ensambla y prueba en fábrica las soluciones Grid-eXpand™ antes de su entrega, garantizando que estén listas para una rápida y fácil activación en las instalaciones, y reduciendo al mismo tiempo los riesgos de construcción en la planta. Las soluciones se pueden adaptar para satisfacer necesidades específicas y requisitos de código de red. Son escalables para permitir una fácil actualización o expansión y son replicables para permitir la armonización de flotas y reducir la complejidad de las bases instaladas.
hasta 40%
hasta 60%
hasta 70%
Los módulos están disponibles en contenedores, plataformas o remolques para su implementación permanente o móvil, en kits para soluciones con aislamiento de gas y con paquetes completos de captación de energía y conexión a la red para parques solares y granjas eólicas en alta mar.
*En comparación con conexiones de red de construcción convencional que requieren considerables tareas de construcción y montaje de equipos en el lugar.
Más información acerca de Grid-eXpand™
- Información general
- Conexión
- Opciones móviles
- Marítimas
- Energía solar