Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformador de tracción Effilight ®

El transformador de tracción Effilight ® de Hitachi Energy es un transformador de tracción de próxima generación que reduce el peso de los componentes a bordo y garantiza redes ferroviarias más eficientes energéticamente, dos de los objetivos prioritarios de la industria ferroviaria.

Tradicionalmente hechos de hierro y cobre, los transformadores de tracción se encuentran entre los componentes más pesados de un tren. Utilizan aceite para aislamiento y refrigeración, por sus excelentes propiedades de aislamiento eléctrico y alta fiabilidad.

Effilight ® utiliza un diseño único y patentado de células de alta tecnología que reduce la cantidad de aceite necesaria hasta en un 70 por ciento, sin comprometer la funcionalidad. La tecnología permite una reducción de peso sin precedentes (hasta un 20 por ciento)  y ahorros de energía (hasta un 50 por ciento) para fabricantes de trenes y operadores ferroviarios.

Alcance del producto:

  • Adecuado para la instalación de techos, salas de máquinas y bastidores inferiores
  • Disponible para 15 kV y 25 kV
  • Disponible en tanque de acero o aluminio
  • Adecuado para la modernización y la nueva plataforma de trenes
  • Habilitador de enfriamiento natural del aire (ODAN)
  • Concepto modular
Effilight® traction transformer
Effilight® traction transformer

Más información

Transformador de tracción Effilight®

Transformador de tracción Natural Cooling Effilight® (NCETT)

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted