Riel RESIBLOC ®
Transformador de tracción sin aceite innovador con sistema de enfriamiento integrado
Vea el video de RESIBLOC® Rail en LinkedIn
Los transformadores de tipo seco RESIBLOC® de Hitachi Energy han sido confiados por clientes durante más de 40 años. Esta tecnología se ha implementado en aplicaciones altamente exigentes, como embarcaciones marinas, & gas petrolero en alta mar, minería subterránea y muchos otros entornos extremos. Los transformadores RESIBLOC® son conocidos y se utilizan por su increíble resistencia, durabilidad y alto rendimiento.
Hitachi Energy ha traído con éxito esta tecnología segura y confiable al mundo de los sistemas de propulsión de tracción al presentar RESIBLOC® Rail. Después del exitoso lanzamiento de RESIBLOC® Rail en 2012 con 6,5 kV, Hitachi Energy mejoró esta tecnología en 2021 para ofrecer RESIBLOC® Rail hasta 25 kV.
Con más de 100 años de liderazgo pionero en transformadores de tracción y con más de 30 000 unidades actualmente en funcionamiento en todo el mundo, Hitachi Energy es muy consciente de los desafíos de los clientes.
Riel RESIBLOC® con refrigeración integrada
Con la visión de apoyar a los clientes para que diseñen y operen trenes seguros, confiables y eficientes, Hitachi Energy ha mejorado aún más la confiable tecnología Resibloc Rail.
El riel RESIBLOC® es ahora el primer transformador de tracción de tipo seco con un sistema de enfriamiento integrado. Es una tecnología innovadora única de transformadores de tracción tipo seco plug-and-play que puede reducir significativamente la complejidad de la instalación para los fabricantes de trenes mientras conserva los beneficios de los transformadores tipo seco. De hecho, reducir el costo total de propiedad. El riel RESIBLOC® con enfriamiento integrado está disponible hasta 25 kV.
Por qué elegir transformadores de tracción de tipo seco RESIBLOC® Rail
Los transformadores de tipo seco garantizan una protección completa de las personas, la propiedad y el entorno circundante. Con los beneficios adicionales de las bombas de aceite extraídas y la posibilidad cero de fugas, el transformador de riel RESIBLOC® puede realizar una operación casi sin mantenimiento con una reducción del 45 % en las pérdidas de bobinado al mismo peso que las unidades de transformador de tracción tradicionales.
- Refrigerado por aire y sin aceite: sin riesgo de derrame o fuga de aceite
- Ecológico según BGI 655
- 45 % menos pérdidas de devanado y eficiencia de hasta el 99 %
- Reduce los costos de energía operativa de los trenes hasta en un 10 por ciento
- Reduce las emisiones de CO2 en 38 toneladas por tren por año
- Se probó con éxito el impacto y la vibración de acuerdo con IEC 61373
- Diseñado de acuerdo con la norma de protección contra incendios EN 45545
- Casi sin mantenimiento
- Adecuado para funcionamiento en entornos extremos de hasta (menos) -60 grados Celsius
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en la fabricación de transformadores
- El nivel más alto de seguridad con un potencial de incendio significativamente menor
- Validación de tecnología durante varios años y más de 20 millones de kilómetros
Ofertas relacionadas
Noticias y eventos relacionados
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted