Disjoncteur de réservoir hors tension 123-170 kV
Compact et préréglé en usine pour une installation rapide
Le disjoncteur de réservoir hors tension (DTB) de 123 à 170 kV présente un faible encombrement et un disjoncteur monopièce avec des contacts alignés en usine qui réduisent les coûts d’installation et d’entretien.
Applications des disjoncteurs de réservoir hors tension
- Commutation de ligne, de transformateur, de réacteur et de condensateur
- Commutation point à onde
- Applications sismiques élevées
- Applications en haute altitude
Pourquoi Hitachi Energy?
- Sécurité améliorée et entretien simplifié
- Capacité nominale jusqu’à 63 kA sans condensateurs externes ligne-terre
- Mécanisme de fonctionnement à ressort disponible jusqu’à 40 kA
- Transformateurs de courant de glissement qui sont ajoutés ou retirés sans démontage, réduisant les temps d’arrêt de l’entretien et éliminant le risque de contamination
- Base largement installée dans tous les environnements et applications
- Un réseau mondial de services, une présence locale partout
Brefs données sur le rendement
DTB jusqu’à 170 kV | 145PM40-SD | 145PMI40-SD | HSR 145 | 145PMI * | 170PM63-HC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | kV | 123-145 | 145 | 123-145, 170 | 123-170 | |
Courant de rupture de court-circuit | kA | 40 | 40 | 50-63, 40-50 | 63 | |
Courant nominal (A) | A | 3150 | 2000, 3000 | 4000 | 3150, 4000 | |
Temps d’interruption | cycles | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Courant de fermeture et de verrouillage | kA | 104 | 104, 120 | 104 | 130-164, 104-130 | 164 |
Niveau de résistance aux impulsions de foudre - LIWL | kV | 550, 650 | 650 | 550, 650, 750 | 550, 650, 750 | |
Type d’opération** | Fonctionnement à trois pôles | Fonctionnement unipolaire | Fonctionnement à trois pôles | Fonctionnement unipolaire | Fonctionnement à trois pôles | |
Mécanisme de fonctionnement | FSA1 | HVB S1C | HMB-1 | HMB-2 |
* Des condensateurs ligne-terre sont nécessaires pour les défauts de court-circuit de ligne.
** Fonctionnement unipolaire aussi appelé fonctionnement indépendant sur poteau; fonctionnement tripolaire aussi appelé fonctionnement en groupe.