信頼性の向上、リスクの低減、オペレーショナルエクセレンスの管理
状態監視システムは、システムの信頼性やリスクに焦点を当てた高度な資産管理戦略のための基本的なデータプロバイダーです。開閉装置の状態を常に把握できるため、メンテナンス効率を高めることができます。資産固有の重要性と個々のニーズを反映するため、当社の監視サービスはSF6監視から完全な回路遮断器監視まで、段階的に提供されます。
アプリケーション
- SF6モニタリングにより、ガス漏れをできるだけ早く特定できます
- 単極式(SPO)および三極式(TPO)の遮断器用の回路遮断器監視は、保全またはリスク重視の戦略として、高度な保守戦略の基本情報を提供します
- コンデンサバンク、リアクトル、電力変圧器、送電線の制御スイッチング
日立エナジーが選ばれる理由
- 資産の正確な評価には、優れた製品知識が必要です。日立エナジーは、開閉装置と監視システムの両方を製造することで、資産状態の正確な評価をします。
- 当社のソリューションは、Lumada資産パフォーマンスマネジメントやLumada EAMなどの資産管理アプリケーションに簡単に統合できます。
関連製品・サービス
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。