絶縁構成部品・材料
電気絶縁材料は、変圧器の稼働中に発生する動作温度に耐えなければならない重要な部分です。変圧器の稼働寿命は使用する絶縁の信頼性に依存します。当社は、特に製造システムや製造工程に着目し、最新の設備や経験豊富な人材を投入することで、製品の品質と信頼性の向上を図っています。
当社は、配電用・変圧器用の絶縁部品・キット・材料を幅広く提供しています。
日立エナジーが選ばれる理由
- 150年以上の絶縁部品に関する経験
- 液体封入変圧器の絶縁製品の充実、乾式用を包括的にカバー
- 11 kVから1,200 kV ACおよび800 kV DCまでの変圧器の絶縁製品の全範囲をカバー
- 優れた材料
- グローバルな納入実績
製品・ソリューション
関連製品
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。