地域と言語を選択してください

メニュー

乾式変圧器絶縁

日立エナジーでは、乾式変圧器の絶縁用に、真空注型樹脂用、開放巻線用のフレキシブル積層板を幅広く提供しています。

高性能の変圧器のニーズの増加により、絶縁材料には、ますます大きな電気的および熱的負荷が条件として求められています。プレスボードフィルム、ポリエステルフィルム、ポリアミドフィルム、ポリエステル不織布、アラミド紙を使用した多層フレキシブル積層板は、高い機械抵抗と特殊な表面特性を備えています。

当社では、さまざまな方法で材料とオプションのコーティングを組み合わせることで、すべてのお客さまに合わせて絶縁特性を調整できます。

.

日立エナジーが選ばれる理由

  • 絶縁製品における150年以上の経験
  • 乾式変圧器の総合絶縁製品
  • 優れた材料
  • グローバルな納入実績

製品の範囲:

  • 乾式変圧器
  • Dacron-Mylar-Dacron (DMD) /Nomex-Mylar-Nomex (NMN) 積層体およびNomex 410に基づくエポキシプリプレグ (Bステージ被覆)
  • DMD飽和絶縁クラスF (155°C)
  • 絶縁クラスHのNMN (180°C)

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。