地域と言語を選択してください

メニュー

変圧器アクティブパーツキット


絶縁巻線キットは、巻線を組み立てるために必要なすべての部品で構成されています。巻線キットの目的は、巻線の製造および組み立ての際に、絶縁部品を手元に置く、またはあらかじめ取り付けておくことです。


当社の絶縁巻線キットは、時間と労力を節約し、限られた床面積の問題を解決する費用対効果の高いソリューションです。

.

日立エナジーが選ばれる理由

  • 150年以上の絶縁の経験
  • 液体封入変圧器の絶縁製品の充実;乾式用の包括的範囲
  • 11 kVから1,200 kV ACおよび800 kV DCまでの変圧器の絶縁製品の全範囲
  • 優れた材料
  • グローバルな納入実績
製品スコープ:
power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。