地域と言語を選択してください

メニュー

プレスボード


日立エナジーのプレスボードは、長繊維の針葉樹から抽出した純粋な無漂白のセルロースを原料としています。プレスボードは、高い化学純度、機械的強度、最適な油含浸性により、主に油入変圧器や配電用変圧器に使用され、電気機器やキャパシタの絶縁材料として適しています。

当社のプレスボード材料は、市場で最高の電圧・電流定格まで使用されています。

   

日立エナジーが選ばれる理由

  • 150年以上にわたる絶縁分野での経験
  • 液体封入型変圧器用、乾式変圧器用絶縁製品の包括的なラインアップ
  • 11kVからAC1200kV、DC800kVまでの幅広い変圧器用絶縁製品
  • 優れた素材
  • グローバルな納入実績

製品・サービス

power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。