Automaattinen vianerottelu ja jakelun palautus turvaavat sähkönjakelua KSS Verkossa

Features | Finland | 08.01.2024 | 3 min read

Kouvolan ja Iitin alueella on selvitty monestakin myrskystä kohtalaisen lyhyin sähkökatkoin. Tulevaisuudessa katkoajat jäänevät vielä lyhyemmiksi, koska alueen sähköverkkoyhtiö KSS Verkko on ottanut käyttöön Hitachi Energyn MicroSCADA-järjestelmän FLIR-ratkaisun, siis automaattisen vianerottelun ja jakelun palautuksen.

Huolellisinkaan verkon haltija ei voi täysin välttää vikoja avojohtoverkossa, ja avojohtoja jää verkkoon kaapelointiurakan päätteeksikin. Reilun 50 000 asiakkaan jakeluverkkoyhtiö KSS Verkon kaapelointiaste keskijänniteverkossa on tällä hetkellä 30% ja vuoteen 2036 mennessä tavoite on 65%.

”Vaikka emme voi kokonaan välttää vikoja, voimme nopeuttaa vikoihin reagoimista. Olemme panostaneetkin jo pitkään verkon kaukokäyttöön, ja pystymme ohjaamaan esimerkiksi erottimia pitkälti etänä”, sanoo teknisten palveluiden johtaja Kai Kuvaja KSS Verkosta.

Kuvajan mukaan kirimisen varaa on jäänyt siihen, miten nopeasti päivystäjä pääsee paikantamaan ja erottamaan vikoja sekä palauttamaan jakelua verkon terveeseen osaan.

FLIR aloittaa vianpaikannuksen varallaolijan nukkuessa

Toukokuussa 2023 KSS Verkko otti käyttöön Hitachi Energyn MicroSCADA-järjestelmän FLIR-toiminnallisuuden  (Fault Location, Isolation and Service Restoration) eli ratkaisun vikojen paikantamiseen ja erottamiseen sekä jakelunpalautukseen. Koska käytössä oli jo Hitachi Energyn MicroSCADA X SYS600 - käytönvalvontajärjestelmä ja siihen integroitu MicroSCADA X DMS600 -käytöntukijärjestelmä, FLIR-toiminnallisuus oli helppo sisällyttää kokonaisuuteen ja nopea ottaa käyttöön.

”Suurin hyöty FLIRistä tulee silloin, kun päivystäjä on nukkumassa tai muusta syystä poissa koneen äärestä. Kun päivystäjä on saanut koneensa ja yhteydet auki, FLIR on jo hoitanut vianpaikannuksen ja rajauksen alle viidessä minuutissa, ja päivystäjä voi suoraan aloittaa vikapaikan tarkan etsinnän FLIRin rajaamalta alueelta asentajien kanssa”, sanoo KSS Verkon käyttöinsinööri Eemil Hyppänen.

KSS Verkossa on käytössä vapaamuotoinen varallaolo kuuden päivystäjän voimin. Hitachi Energyn myyntipäällikkö Kai Kinnunen korostaa, että FLIRistä on hyötyä silloinkin, kun verkon tilaa tarkkaillaan ympäri vuorokauden valvomosta käsin.

”Jos suureen avojohtoverkkoon tulee kunnon myrskyn aikana useita vikoja, FLIR voi hoitaa ne kerralla. FLIR pystyy ajamaan rinnakkain jopa 50 vikatilannetta”, Kinnunen sanoo.

Lisää älyä myös FLIRiin verkkoautomaation lisääntyessä

”Meille FLIR oli ihan lottovoitto. Uskomme vahvasti, että FLIR tuo keskeytysaikojamme alas pitkällä aikavälillä. FLIR sopii myös erittäin hyvin strategiaamme. Mehän haluamme olla edelläkävijä automaation käyttöönotossa”, Kuvaja sanoo.

KSS Verkko määritteli keväällä 2023 ne johtolähdöt, joissa FLIR on käytössä, ja mukaan tuli lähes koko ilmajohtoverkko. Yhtiö voi lisätä joukkoon myös kaapeliverkkoa sitä mukaa, kun sen automaatio lisääntyy.

”Meillä on tavoitteena lisätä kaukokäyttöä myös kaapeliverkkoon”, Kuvaja kertoo.

Automaation lisääntyessä KSS Verkko voi ottaa käyttöön myös uusia tapoja hyödyntää FLIR-toiminnallisuutta. Tällä hetkellä KSS Verkon FLIR paikantaa vikoja tekemällä kokeilukytkentöjä vyörytysmenetelmällä, mutta tarjolla on myös älykäs vianpaikannus, joka perustuu verkon vianilmaisimiin, vikavirtoihin ja muihin verkkotietoihin.

”Älykkääseen vianpaikannukseen voi siirtyä joustavasti sitä mukaa, kun vianilmaisimien määrä lisääntyy verkossa”, Kinnunen sanoo.

“”Jos suureen avojohtoverkkoon tulee kunnon myrskyn aikana useita vikoja, FLIR voi hoitaa ne kerralla. FLIR pystyy ajamaan rinnakkain jopa 50 vikatilannetta.” 

Kai Kinnunen, myyntipäällikkö, Hitachi Energy

”Kyllä Flirri hoitaa”

Ennen kuin KSS Verkko otti FLIR-toiminnallisuuden käyttöön, Hitachi Energy konfiguroi sen KSS Verkon haluamalla tavalla ja testasi sitä omassa testiympäristössään, joka vastasi KSS Verkon verkkoa. Sen jälkeen KSS Verkko keräsi käyttökokemuksia rajatulla alueella, ja nyt FLIR on ollut aktiivisessa käytössä puolisen vuotta.

Ajanjaksolle ei ole osunut suuria myrskytuhoja, mutta muutamia vikoja kyllä. Hyppäsen mukaan päivystäjät ovat antaneet näissä tilanteissa FLIRin hoitaa vianpaikannuksen ja seuranneet itse vierestä, mikäli ovat ehtineet.

”Olemme halunneet nähdä, miten se toimii, ja hyvinhän se on toiminut”, Hyppänen sanoo.

”Meillä on jo tapana sanoa, että kyllä ”flirri” hoitaa”, Kuvaja sanoo.

“”Haluamme olla edelläkävijä automaation käyttöönotossa. Meille FLIR oli ihan lottovoitto.”

 

Kai Kuvaja, Teknisten palveluiden johtaja, KSS Verkko

KSS Verkko

KSS Verkolla on reilut 50 000 asiakasta Kouvolan ja Iitin alueella.

Verkossa on 12 sähköasemaa, 63 kilometriä 110 kilovoltin linjaa, 1500 kilometriä keskijännitelinjaa ja 3000 kilometriä pienjännitelinjaa. 

Lue lisää

Yhteydenotto

All news