Wybierz swój region i język

Menu

Substation Automation Protection and Control

Ochrona, kontrola i monitorowanie inteligentnych urządzeń elektronicznych

Najszersza gama produktów firmy Hitachi Energy do ochrony, sterowania, pomiarów i nadzoru nad systemami zasilania została zaprojektowana w celu zapewnienia interoperacyjnych, łatwych w inżynierii i przyszłościowych rozwiązań.

Images in 16:9 - Relion page image

Ochrona i sterowanie systemem zasilania

Inteligentne urządzenia elektroniczne (IED) firmy Hitachi Energy są liderem w przyszłości w zakresie ochrony i sterowania przesyłem i dystrybucją energii.

Twoje świadczenia obejmują:

 

  • IEC 61850 wyd. 2.1 Zgodność
  • Solidne zarządzanie bezpieczeństwem
  • Łatwy w użyciu wbudowany interfejs HMI
  • Zapewnienie bezpiecznej, niezawodnej i zrównoważonej sieci

Nasza oferta

Dzięki naszej zaawansowanej technologii, globalnej wiedzy o aplikacjach i doświadczonej sieci wsparcia możesz mieć pewność, że Twój system działa niezawodnie w każdej sytuacji. W rzeczywistości nasze IED, a także ich narzędzie do zarządzania ochroną i sterowaniem (PCM600), spełniają najbardziej rygorystyczne normy międzynarodowe, takie jak IEC 61850.

Aby uzyskać informacje na temat starszych produktów, odwiedź naszą stronę Starsze portfolio.

Powiązane aplikacje

Chroń i kontroluj swoją sieć. Wszędzie i wszędzie.

Powiązana oferta

Portale dla partnerów i zasoby szkoleniowe