Menedżer IED zabezpieczenia i sterowania — PCM600
PCM600 to wszechstronne, przyjazne dla użytkownika narzędzie zaprojektowane w celu obsługi całego cyklu życia inteligentnych urządzeń elektronicznych (IED) firmy Hitachi Energy do ochrony i sterowania Relion w zastosowaniach przesyłowych i dystrybucyjnych.
Dzięki temu łatwemu w obsłudze oprogramowaniu można zarządzać sprzętem zabezpieczającym i sterującym, od konfiguracji aplikacji i komunikacji po obsługę zakłóceń, w tym automatyczne raportowanie zakłóceń
Najważniejsze informacje
- Efektywna inżynieria, analiza i monitorowanie
- Obsługa wszystkich parametrów w jednym interfejsie
- Przyjazny dla użytkownika interfejs
- Pierwsze na świecie narzędzie konfiguracyjne IED z certyfikatem IEC 61850 Ed. 2.1
- Szczegóły produktu
- Zasoby
- Często zadawane pytania
Przegląd
PCM600 jest zgodny z normą IEC 61850, która upraszcza inżynierię IED i umożliwia wymianę informacji z innymi narzędziami zgodnymi z IEC-61850-compliant0. Hierarchiczny model prezentacji, który odzwierciedla prawdziwą topologię systemu, pozwala efektywnie przeglądać i edytować informacje o systemie zasilania.
Efektywny inżynier
PCM600 zapewnia wydajne funkcje konfiguracji aplikacji i inżynierii komunikacji. Dzięki intuicyjnemu i dobrze ustrukturyzowanemu interfejsowi użytkownika, PCM600 oferuje łatwe w użyciu możliwości konfiguracji do mapowania wejść/wyjść i mapowania sygnału.
Interfejs użytkownika, przepływ pracy i oparty IEC-61850-based0 model danych w PCM600 są zaprojektowane zgodnie z tą samą filozofią, co sam IED, zapewniając płynną i płynną integrację między narzędziem a IED.
PCM600 posiada urządzenia do projektowania komunikacji IEC 61850 między poziomami zatoki i stacji oraz komunikaty GOOSE z zatoki do stacji do blokowania i sterowania transformatorami równoległymi.
Ustaw parametry
Funkcja filtrowania PCM600 pozwala na szybkie przeglądanie i zmianę najważniejszych parametrów, lub w trybie zaawansowanym obsługę wszystkich parametrów. Poprzez przesłanie bieżących ustawień i funkcji porównywania można upewnić się, że zamierzone ustawienia zostały zmodyfikowane i że wartości są prawidłowe przed pobraniem nowych ustawień IED.
Analiza i monitorowanie
Ponadto można monitorować pomiary i stany sygnału za pomocą narzędzia PCM600. PCM600 skanuje i pobiera informacje o zakłóceniach w celu automatycznego generowania plików raportów. Może również automatycznie wysyłać raport na wstępnie zdefiniowane adresy e-mail, aby ułatwić szybkie działania naprawcze. Dzięki temu inżynierowie przekaźników mogą skupić się na analizie zakłóceń zamiast na ręcznym gromadzeniu danych.
Pobierz oprogramowanie
Oprogramowanie PCM600 można pobrać za pomocą poniższego łącza. Będziesz także otrzymywać aktualizacje, takie jak informacje o nowych wersjach PCM600, bezpośrednio na swój adres e-mail po zarejestrowaniu się w bibliotece oprogramowania Hitachi Energy Substation Automation.
Funkcje
- Potężny konfigurator do tworzenia i monitorowania konfiguracji aplikacji
- Graficzne przedstawienie parametrów upraszcza ustawianie parametrów funkcji ochrony
- Konfiguracja sprzętu IED i wyświetlacza IED
- Zarządzanie komunikacją
- Macierz sygnałów do wydajnego i elastycznego połączenia CT, VT oraz binarnych sygnałów wejściowych i wyjściowych, a także połączenia sygnałów GOOSE (Generic Object Oriented System-Wide Events) między IED
- Porównanie konfiguracji między IED i PCM600, a także plików SCL (język opisu konfiguracji podstacji) przy imporcie SCD (opis konfiguracji podstacji)
- Monitorowanie sygnałów i zdarzeń IED
- Zintegrowane funkcje rejestracji zakłóceń do skanowania i analizy informacji o zakłóceniach
- Funkcje kopiowania/wklejania i eksportowania/importowania umożliwiają efektywne ponowne wykorzystanie istniejących IED, wnęk lub podstacji
- Wykorzystuje unikalną koncepcję pakietu łączności firmy Hitachi Energy, która zawiera kompleksowy opis IED, składający się z sygnałów i parametrów danych, a także dokumentację IED