Wybierz swój region i język

Menu

Rozwiązania na poziomie stacji

Realizacja korzyści płynących z zaawansowanego zarządzania systemem zasilania wymaga automatyzacji lokalnych operacji oraz gromadzenia, oceny i przekazywania danych dotyczących stanu systemu zasilania i stanu instalacji do systemów wyższego poziomu. Rozwiązania na poziomie stacji SAS600 zapewniają funkcje zdalnego sterowania i monitorowania dla wszystkich typów podstacji, od poziomu dystrybucji po podstacje o bardzo wysokim napięciu.

Rozwiązania poziomu stacji zapewniają centralną bazę danych, interfejs HMI i funkcje bramy na poziomie stacji. Sieci komunikacyjne podstacji są częścią rozwiązania. Łączy i integruje inteligentne urządzenia elektroniczne na poziomie wnęki (sterowniki i  urządzenia zabezpieczające) przy użyciu  sprawdzonej normy IEC 61850. Są łatwe w użyciu i dostosowują się do specyficznych wymagań klienta.

substation Svenska kraftnät Sweden

Skalowalne systemy modułowe firmy Hitachi Energy obsługują następujące zastosowania:

Narzędzia
Przekładnie mocy, podstacje przekładni i dystrybucji
Transport
Kolej, metro, lotniska
Energia odnawialna luzem
Elektrownie wiatrowe, słoneczne, wodne
Inteligentne siatki
Nowe instalacje i remonty istniejących podstacji
Branże
Aparatura rozdzielcza izolowana od gazu i powietrza

Kierowanie transformacją cyfrową w zakresie automatyzacji podstacji

Nasza oferta

Dowiedz się więcej

Podstacje przesyłu mocy są bardzo często bezzałogowe i mogą być fizycznie rozmieszczone na dość dużym obszarze. Zwykle zawierają one nie tylko wysoki poziom napięcia, ale także podprzekładnię i dystrybucję. Konieczne jest posiadanie wspólnego systemu automatyki podstacji dla wszystkich poziomów napięcia, który może zapewnić niezawodne zdalne połączenie do celów operacyjnych oraz szybki i bezpieczny zdalny dostęp do danych do analizy incydentów.

Typowe wymagania klienta

  • Podstacje bezzałogowe
  • Wysoka niezawodność dla zdalnego sterowania
  • Rzadko zmienia się podczas pracy
  • Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
  • Znaczna liczba IED
  • Jeden, dwa, trzy lub więcej poziomów napięcia
  • Pojedynczy lub podwójny szynoprzewód z magistralą przesyłową lub konfiguracja półtora wyłącznika
  • Szybka analiza incydentów wymagana przez zespół ds. konserwacji
  • Integracja pomiaru energii w celu sterowania przepływem mocy
  • Jeden system do obsługi wszystkich funkcji monitorowania podstacji

Funkcje

  • W pełni zgodne z normą IEC 61850 rozwiązania do automatyzacji podstacji
  • Łatwe w użyciu i wydajne narzędzia inżynieryjne i testowe
  • Skalowalna architektura i funkcjonalność
  • Uproszczona możliwość rozbudowy w przyszłości pod względem funkcjonalności i rozmiaru
  • Solidne z wbudowanym cyberbezpieczeństwem

Opcje

  • Zaawansowane funkcje automatyzacji, analizy i zarządzania danymi
  • Zaawansowane funkcje cyberbezpieczeństwa
  • W pełni redundantne komputery stacjonarne, interfejsy HMI i bramy
  • Bezproblemowa redundancja komunikacji zgodnie z normą IEC 62439-3 PRP

Produkty Hitachi Energy

  • MicroSCADA Pro SYS600, SYS600C,
  • Menedżer danych stacji SDM600

Klienci przemysłowi zazwyczaj muszą radzić sobie z podstacjami dystrybucyjnymi rozmieszczonymi na całym obszarze fabryki lub jej części. Podstacje przesyłowe łączące sieć dystrybucyjną fabryk z siecią elektroenergetyczną również mogą być objęte zakresem. Kompleksowe rozwiązania na poziomie podstacji są kluczem do niezawodnej automatyzacji, a także lokalnego i zdalnego sterowania.

Typowe wymagania klienta

  • Podstacje załogowe lub bezzałogowe
  • Wysoka niezawodność dla zdalnego sterowania
  • Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
  • Jeden lub dwa poziomy napięcia
  • Konfiguracja pojedynczej szyny zbiorczej lub podwójnej szyny zbiorczej
  • Rozproszone wiele podstacji średniego napięcia
  • Centralne monitorowanie i kontrola wszystkich podstacji
  • Połączenie z systemem DCS

Funkcje

  • W pełni zgodne z normą IEC 61850 rozwiązania do automatyzacji podstacji
  • Łatwe w użyciu i wydajne narzędzia inżynieryjne i testowe
  • Skalowalna architektura i funkcjonalność, hierarchiczna
  • Uproszczona możliwość rozbudowy w przyszłości pod względem funkcjonalności i rozmiaru
  • Solidne z wbudowanym cyberbezpieczeństwem
  • Zrzucanie ładunku, przywracanie, szybki transfer autobusowy

Opcje

  • Zaawansowane funkcje automatyzacji, analizy i zarządzania danymi
  • Zaawansowane funkcje cyberbezpieczeństwa
  • Najwyższa dostępność komunikacji przy użyciu redundancji zgodnie z normą IEC 62439-3 PRP
  • Optymalna kosztowo redundancja komunikacji zgodnie z normą IEC 62439-3 HSR

Produkty Hitachi Energy

  • MicroSCADA Pro DMS600 (w centralnym centrum sterowania dla zaawansowanych funkcji DMS)
  • MicroSCADA Pro SYS600, SYS600C (w centralnym układzie sterowania dla automatyki centralnej)
  • Seria RTU500 (na poziomie podstacji do centralnej automatyki i zdalnej komunikacji)
  • Menedżer danych stacji SDM600 (na poziomie podstacji i centralnego centrum sterowania)

Powiązana oferta