Network Manager EMS
Energy Management System (EMS)
EMS är den optimala lösningen för styrcentraler för att möjliggöra säker, effektiv och optimerad drift av elkraftssystemet. EMS har en öppen plattform som möjliggör enkel integrering med andra informationssystem, samtidigt som höga säkerhetsnivåer bibehålls. Den är den marknadsledande plattformen med lösningar för fastighetsstyrcentraler för att hantera dagens och morgondagens smarta elnät. Dess modulära arkitektur kan skräddarsys enligt varje företags behov för att skapa en smidig migrationsväg för framtida expansion.
Tillämpningarna är baserade på en öppen plattform och kan justeras för realtidsstyrning och -analys såväl som förutsägande optimering och planering. Dessa kraftfulla verktyg för nätverksdrift underlättar säker och effektiv daglig drift samtidigt som de minimerar långsiktiga kapitalutgifter.
Varje EMS-funktion implementeras som ett separat programvarupaket och samverkar med systemet via en realtidsdatabas. Detta gör det enkelt att anpassa systemet enligt användares krav, definiera körningssekvenser och -cykler individuellt och lägga till nya programvarumoduler från Hitachi Energy eller externa leverantörer i takt med att ert system utvecklas.
I takt med att informationsutbyte och samordning mellan systemansvariga för överföringssystem och andra marknadsaktörer blir allt viktigare uppdateras Network Manager kontinuerligt för att stödja internationella och lokala standarder för drift av elsystem och datautbyte. Detta görs via nära samarbeten med kunder över hela världen och genom att aktivt delta i utvecklingen av internationella standarder.
Viktiga funktioner
- Ett komplett paket med nätverkstillämpningar som tillhandahåller:
- Överlägsen information om nätverkets tillstånd
- Tidig identifiering av flaskhalsar i överföring
- Beräkning av överföringskapacitet
- Identifiering och korrigering av säkerhetsöverträdelser
- Optimering av spänningsnivåer över hela överföringsnätverket
- Stöd för arbetsflöden för överbelastningsprognoser inklusive lastflödes- och säkerhetsanalys flera dagar/dagen före och mellan dagar (till stöd för t.ex. ENTSO-E CACM- och OS-nätverkskoder)
- Kompatibelt med version 16 av CIM (IEC-61970) och ENTSO-E CGMES 2.4.15
- Komplett uppsättning SCADA-tillämpningar som:
- Uppfyller kraven på styrning av kraftsystem i de största storlekarna
- Ger effektivt stöd för alla drifttillstånd såväl som effektiv hantering av störningar
- Grafiskt användargränssnitt som möjliggör:
- Förbättrad situationsmedvetenhet
- Intuitiv användning för operatörer
- Omfattande operatörsutbildningsmiljö
- Enastående utförande
- Arkitektur med hög tillgänglighet och online-datasynkronisering över flera servrar
- Virtualiseringsstöd
Viktiga förmåner
- Förbättrad systemtillförlitlighet och minskad sannolikhet för strömavbrott
- Optimalt utnyttjande av överföringsnätverket
- Stöd för internationella reglerande och marknadskrav
Resurser
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig