Asset Suite EAM är utformad specifikt för att åtgärda de unika utmaningar som kraftproduktionsverksamheter ställs inför och drivs av kraftbolagens krav och implementeras av team med stor erfarenhet av kraftproduktion. Den är den mest kompletta, tillgängliga mobilaktiverade lösningen för förvaltning av företagets tillgångar.
Asset Suite EAM möjliggör standardisering och effektivisering av arbetsprocesser för att maximera personalens produktivitet och förbättrar er ROI på tillgångar via ökad tillgänglighet, minskad planerad avbrottstid och förbättrad tillförlitlighet.
Asset Suite EAM
Förvaltning av företagets tillgångar för konventionell och kärnkraftsproduktion
Viktiga förmåner
- Enastående utförande med avseende på både organisationens och mänskliga prestationer via standardiserade verksamhetsprocesser, bästa praxis, referenspunkter och inlärning
- Registrera arbets- och materialkostnader och tillgångars prestandadata för att utvärdera prestandatrender och grundorsaker till tidigare fel
- Säkerställ efterlevnad av gällande reglerande riktlinjer
- Enkel distribution på plats via teknik som är baserad på virtualiseringsarkitektur
- Alternativet för molndistribution tar hand om hanteringen av infrastrukturen, så att ni kan fokusera på er grundläggande verksamhet
Hitachi Energy är den främsta leverantören av förvaltning av företagets tillgångar och personalförvaltning, enligt ARC Advisory Group.
Asset Suite används av fler än 50 % av alla kärnkraftsleverantörer över hela världen.
Asset Suite har hjälpt kunder att uppnå:
- Upp till 20 % förbättring av tillgångsutnyttjande
- Upp till 20–30 % minskning av materialkostnader
Höjdpunkter
Ta reda på mer
Relaterat erbjudande
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig