Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Användare och branschanalytiker över hela världen betraktar Hitachi Energy som en ledande leverantör av ETRM-lösningar

Våra ETRM-lösningar vinner konsekvent utmärkelser och erkännande från användare och välkända tankesmedjor i branschen, vilket bekräftar vår beprövade meritlista som en global ETRM-ledare. Vi är stolta över att ha fått följande utmärkelser: 
 

  • Rankade som nummer ett i 35 kategorier i 2022 års Energy Risk Software Rankings
  • Vinnare av Trading Systems: Commodities in the Risk Markets Technology Awards år 2022
  • Rankad som en av de tio främst och vinnare av Load Forecasting & Power Inventory and Asset Management Awards under 2021 års Energy50
  • Kategoriledare inom både Power RiskTech Quadrant och Oil and Gas RiskTech Quadrant från Chartis djupgående branschpositioneringsanalys år 2021

Höjdpunkter

ERSR21-LOGO-RGB
RNMTA21-LOGO-BLK&GLD2
Category leader logo

Vi hjälper organisationer att uppnå hållbarhetsmål och minimera marknadsrisk samtidigt som de maximerar lönsamhet och efterlever ständigt föränderliga branschbestämmelser och -standarder. Våra ETRM-lösningar är unikt positionerade för att stödja de tre nyckelorden för energi – minskning av koldioxidutsläpp, digitalisering och decentralisering – som driver energiomställningen såväl som råvaror som möjliggör förnybar energiteknik. Våra prisbelönta lösningar för råvaru-/energihandel och riskhantering (ETRM) är specialbyggda programvarusystem som betjänar producenter, kraftbolag och handelsföretag över hela världen och är utvecklade för att automatisera komplexa uppgifter. Vi stödjer hela handelscykeln, från försäljningsdisken till kontoret.

  • En källa till sanningen: Ger användare möjlighet att hantera och styra processer från början till slut (offert till faktura), minska antalet fel och stödja datarapporteringskrav – allt från ett enda datalager.  
  • Registrering av energiattributcertifikat: Spårning och hantering av energiattributcertifikat (EAC) som certifikat för förnybar energi (REC) och ursprungsgaranti (GoO).
  • Spårning av växthusgasutsläpp och koldioxidredovisning: Automatiserar processen för att spåra och hantera utsläpp från början till slut, från registrering av utsläppstillägg, -kompensation och -krediter och lagerförvaltning till uppfyllande av efterlevnadskrav eller ekonomisk optimering av portföljer.
  • Minimera avstämningstvister: Genom att maximera avstämningsautomation, integrerade faktureringsfunktioner för standardavtal och komplexa energiavtal som exempelvis PPA minskas antalet avstämningstvister.
  • Stöd för flera råvaror: Både fysiska och ekonomiska transaktioner för energi- och råvaruhandelsmarknaderna.   
  • Realtidsinsyn och förbättrat beslutsfattande: Ökad transparens över hela företaget, från den portföljansvarige till den högsta riskchefen, via robust portföljrapportering och -analys.
  • Förbättrad hedging och färre missade affärsmöjligheter: Stödjer utvärdering och detaljerad rapportering för att se exponering mot marknads-, volymetriska och andra risker.
  • Reglerings– och hållbarhetsfokuserade rapporter: Automation av lagstadgade rapporter, t.ex. REMIT, EMIR, MiFID II, FERC, Dodd Franks, såväl som REC-rapporter i enlighet med standarder för förnybara portföljer (RPS) på delstatsnivå.
  • Centraliserad styrning och decentraliserat utförande: Förbättrad organisationsrörlighet genom att ge handlare autonomi samtidigt som säker ledningsstyrning möjliggörs.

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er

Läs mer

Podcast: Insiderns guide till energi

Energy Planning and Tradings uppdrag är att stödja viktig energisystemplanering, fatta investerings-/avyttringsbeslut och stödja effektiv energiverksamhet.

Hitachi Energy erkänt av Energy Risk Magazine

Software Rankings-undersökningen från Energy Risk Magazine avslöjar de programvarusystem som anses vara de mest framträdande i råvarumiljön.

Förnybar produktion i Nordamerika

Betydligt mer förnybar kapacitet blir tillgänglig under de tio kommande åren. Bättre samarbete mellan reglerande enheter och mer effektiva långsiktiga planer behövs för att samordna framtida investeringar i produktion och överföring. 

Utökar vårt utbud för energimarknader och handel

Vårt innovativa ETRM-system hjälper kunder över hela världen att minimera verksamhetsrisker och öka processeffektiviteten.