e-mesh™ Control
Frigör potentialen över traditionella och förnybara energitillgångar med intelligenta styrsystem
Säkerställ tillförlitlig och ekonomisk strömförsörjning med minskat koldioxidavtryck.
e-mesh™ Control är ett toppmodernt styrsystem för sömlös integrering av förnybara energitillgångar med traditionella energitillgångar för att uppnå maximal energitillgänglighet och ekonomisk drift. e-mesh™ Control är baserat på Hitachi Energys robusta, modulära och utbyggbara RTU-plattform. Det är konstruerat för lösningar för nätstabilisering, mikronät och distribuerade energikällor, med tillämpningsspecifika bibliotek som minimerar konstruktionsarbete.
Hämta vår broschyr och vårt datablad för att få mer information.
Viktiga fördelar
- Avancerade kraftsystemfunktioner som sömlös elnätsintegrering och efterlevnad av nätkod, i kombination med optimerad drift och underhåll av alla anslutna energitillgångar
- Det stödjer rörliga migreringskoncept såväl som funktions- och programvarutillägg för att skydda era investeringar
- Starka och motståndskraftiga cybersäkerhetsfunktioner för säker kommunikation via alla typer av nätverk
- Möjliggör systemkonfiguration via lokalt användargränssnitt
Viktiga fördelar
- Maximerad effektivitet för traditionella och distribuerade energitillgångar.
- Minskar energi- och driftkostnader genom att optimera distribuerade resurser
- Maximerar användningen av förnybara energikällor för att minska koldioxidavtrycket
- Standardkonfigurationer som har testats i förväg distribueras, vilket sparar tid.