e-mesh™ PowerStore™
Tillförlitlig, hållbar och prisvärd kraft var som helst, när som helst
Mikronäts- och energilagringslösningar för nätanslutna och fristående system
Hitachi Energy e-mesh, PowerStore™ är en skalbar lösning för mikronät och energilagring som är utformad för att säkerställa tillförlitlig energitillgänglighet, nätstabilitet, högsta möjliga genomslag av förnybar energi tillsammans med ett intelligent styrsystem för både nätanslutna och icke-nätanslutna system.
Med plattformen Hitachi Energy e-mesh™ kan PowerStore™ anslutas till olika kraftkällor såsom elnät och generatorer som drivs av fossila bränslen eller förnybara energikällor, för att tillhandahålla högkvalitativ ström utan avbrott. Produktens modulbaserade koncept ger flexibiliteten att tillgodose olika krav för olika mikronätstillämpningar. Dessutom har PowerStore™ utmärkt stöd från automationskomponenten, e-mesh™ SCADA & Control, för effektiv övervakning och kontroll.
e-mesh™ PowerStore™ är tillgängligt i två varianter, integrerad och modulär, för installationer över elbolag, avlägsna samhällen, oberoende kraftproducenter, handels- och industriella anläggningar som täcker ett stort urval av effektklasser (50 kW upp till MW-skala).
Om ni behöver mer information kan ni hämta vår broschyr, vårt flygblad om den modulbaserade varianten och vårt flygblad om den inbyggda varianten.
Viktiga funktioner
- Skalbar design för att uppfylla alla effekt- och energibehov
- Intelligenta och effektiva effektstyrningssystem för att säkerställa högkvalitativ ström
- Uppfyller cybersäkerhetsstandarder för att skydda distribuerade energitillgångar
- Snabb respons på under en sekund för att uppfylla snabbt föränderliga effektbehov
- Utrustat för att uppfylla olika nätkodsbestämmelser över hela världen
- En förkonfigurerad och testad produkt som ger snabbare implementering
Fördelar
- Robust och högkvalitativ el var som helst, när som helst
- Maximalt utnyttjande av förnybar energi
- Effektiv integrering av olika kraftkällor i elnätet
- Förbättrar kraftsystemets stabilitet och elnätets robusthet
- Lägre koldioxidutsläpp och energikostnader