REC650 – Bågstyrning
För optimerad kontroll och tillförlitlig drift av din kopplingsgård är REC650 ditt bästa val för undersändningsapplikationer. REC650 erbjuder en optimal ”off-the-shelf”-lösning för apparatstyrning av en enda brytare i enkla och dubbla samlingsskenor.
Viktiga höjdpunkter
- Utrustad och konfigurerad med omfattande övervakningsfunktioner
- Betydande minskat antal parameterinställningar
- Utökad IED HMI-funktion
-
Produktinformation
-
Resurser
Översikt
De typtestade varianterna är utrustade och konfigurerade med omfattande övervakningsfunktioner och med standardparametrar för enkel hantering av produkter – från beställning, konstruktion och driftsättning till tillförlitlig drift.
IED-enheterna i 650-serien (Intelligent Electronic Device) har ett antal användbara funktioner, såsom ett avsevärt minskat antal parameterinställningar och utökad IED HMI-funktionalitet, inklusive 15 dynamiska trefärgsindikeringslysdioder per sida, på upp till tre sidor och konfigurerbara snabbkommandon för olika åtgärder.
I IED-enheterna i 650-serien ställs de mest grundläggande parametrarna in före leverans från fabriken. Du behöver bara ställa in de parametrar som är specifika för din applikation. Detta gör att du snabbt kan ta dina IED i drift. I tillämpningshandboken finns exempel på hur du kan hjälpa dina skyddsingenjörer.
Relion – fullständigt förtroende
Bay control REC650 IED tillhör Relion -skydds- och kontrollproduktfamiljen. Produktfamiljen Relion erbjuder ett brett sortiment av produkter för skydd, kontroll, mätning och övervakning av kraftsystem. För att säkerställa driftskompatibla och framtidssäkra lösningar har Relion-produkter utformats för att implementera kärnvärdena i standarden IEC 61850. Med Hitachi Energys ledande teknik, globala applikationskunskap och erfarna supportnätverk kan du vara helt säker på att ditt system fungerar tillförlitligt – i alla situationer.
Fördelar
Upp till tio primära apparater kan styras och visualiseras lokalt med REC650. Kontrollen baseras på principen välj före användning, vilket säkerställer säker drift och hjälper till att undvika mänskliga fel.
Genom att välja kontrollskärmen som standardskärm i REC650 kan du snabbt utföra kontrollkommandon och se de viktigaste mätvärdena och positionsindikationerna.
Det finns tre sidor med larmindikationer och varje sida består av 15 dynamiska LED-lampor för trefärgsindikationer. Dessa trefärgade lysdioder kan visa status för alla binära ingångssignaler på HMI för REC650-IED.
Funktioner
Den avancerade förreglingsfunktionen hos REC650 gör att du kan undvika farliga eller skadliga ställverksoperationer och säkerställa personalens säkerhet. IED kan utföra säker förregling av fack och station med hjälp av lättanvända bokningsfunktioner. Bokning förhindrar samtidig drift av apparaten i understationen och säkerställer att sammankopplingsinformationen är korrekt vid driftstillfället.
Färdiga och testade förreglingsmoduler finns tillgängliga för nästan alla typer av ställverk. REC650 IED använder GOOSE-meddelanden baserat på IEC 61850-standarden för att utföra horisontell kommunikation och förregling. Detta ger en kostnadseffektiv lösning för förreglingen.