Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Relion 670-serien

670-seriens skydd och styrning av intelligenta elektroniska enheter (IED) ger mångsidig funktionalitet, maximal flexibilitet och prestanda för att uppfylla de högsta applikationskraven.

Relion 670-serien version 2.2

670-seriens skydds- och kontroll-IED:er ger mångsidig funktionalitet, samt maximal flexibilitet och prestanda för att uppfylla de högsta kraven för alla tillämpningar i skyddssystem för generering, överföring och undersändning. 

Varför välja Relion 670 IED?

Relion 670-serien är byggd för att leverera oöverträffad flexibilitet, smart integration och avancerad funktionalitet för moderna kraftsystem. Från snabb driftsättning med förkonfigurerade IED:er till helt anpassade lösningar, ger den elbolag möjlighet att optimera prestanda, förbättra tillförlitligheten och ligga steget före de föränderliga komplexiteterna – samtidigt som den säkerställer robust cybersäkerhet och förenklad drift.
  • Skräddarsydd efter dina behov
    Få det bästa av två världar: förkonfigurerade IED för snabb driftsättning eller helt anpassade lösningar för fullständig flexibilitet. Anpassa dig enkelt till alla elsystemkrav.
  • Smartare integrering, lägre kostnader
    Hantera flera objekt med en enda enhet och lås upp avancerade smarta lösningar genom funktionell integration – vilket ökar systemtillgängligheten samtidigt som du optimerar förhållandet mellan kostnad och prestanda.
  • Fullpackad med avancerade funktioner
    Toppprestanda från seriekompenserat nätverksstöd och en-/trefasutlösning till spänningsstyrning för upp till åtta parallella transformatorer, utökad störningsregistrering och sömlös dataöverföring.
  • Efterlevnad av framtidssäkra standarder
    Fullständigt IEC 61850-stöd för ledningsskydd och spänningsreglering, fjärrparameterisering och kompatibilitet med både Ed.1 och Ed.2 – utan ändringar av inbyggd programvara. Dessutom kan du bearbeta bussapplikationer med samplade värden via IEC 61850-9-2LE.
  • cybersäkerhet du kan lita på
    Inbyggd överensstämmelse med NERC CIP och IEC 62351-8 säkerställer att ditt elnät förblir säkert.
  • Snabb testning och driftsättning
    Tvinga binära ingångar och utgångar för effektiv och snabb testning och driftsättning.
  • Förenklad användarhantering
    Centralized Account Management (CAM) effektiviserar implementeringen av användare, åtkomsträttigheter och certifikat i ditt automationssystem för understationer.
  • Flexibelt produktnamn (FPN) för enkel integrering
    Tillsammans med PCM600, kartfunktioner och objektnamn till en kundorienterad, leverantörsoberoende IEC 61850-modell.
  • Intuitiv HMI för enkel drift
    Tangentbord på skärmen, funktionsknappar och trefärgade LED-indikatorer med tydliga larmbeskrivningar gör IED-hanteringen snabb och enkel.

Vårt erbjudande