SDA500-skåp
Det RTU-baserade smarta styrskåpet SDA500 ger full bandbredd för funktioner i sekundära distributionssystem i en färdig lösning. Det är ett standardiserat, förkonstruerat och kostnadseffektivt automationssystem för sekundära distributionsstationer.
Vi förbättrar elnätets tillförlitlighet och effektivitet så att du kan kontrollera elnätet, var som helst, när som helst.
Viktiga höjdpunkter
- Smidig, kostnadseffektiv och framtidssäker lösning för alla nivåer av sekundär distributionsautomatisering
- Enkel installation, driftsättning och underhåll
- Förkopplat och fullständigt testat skåp
-
Produktinformation
-
Resurser
Översikt
Automatiseringsnivåer
Övervakning och kontroll: Den grundläggande nivån av automatisering är övervakning. Detta möjliggör insamling och kommunikation av statusinformation om olika kopplingsenheter och förmedlar allmänna larmindikationer i understationen till distributionscentralen och/eller automatiseringssystemet för understationer på nästa nivå. Kontrollfunktioner kan enkelt läggas till för att möjliggöra fjärrstyrning av manöverdon i nätverket, såsom effektbrytare, lastbrytare, kranväxlare för belastning osv.
Övervakning och styrning + mätning och feldetektering: Det smarta skåpet kan enkelt utökas för att nå nästa högsta automatiseringsnivå. Den här versionen möjliggör insamling av analoga mätningar från nätverket och kan detektera passagen av felström. Analoga mätningar kan omfatta strömmar och spänningar, aktiv och reaktiv effekt, elkvalitetsanalys samt miljömätningar av understationen (temperatur, luftfuktighet).Olika tekniker finns tillgängliga för att få analoga mätningar som beror på de sensorer som finns i nätverket, såsom konventionella ström- och spänningstransformatorer eller digitala sensorer.
Övervakning och kontroll + mätning och feldetektering + skydd: Det mest avancerade smarta kontrollskåpet innehåller också skyddsfunktioner. Med extra skydd kan systemet utlösa kretsbrytaren när ett fel upptäcks, vilket går ett steg längre än enkel felpassageindikering. Att lägga till skyddsenheter djupare in i nätverket möjliggör snabbare segregering av en felaktig sektion, vilket ytterligare förbättrar systemets tillförlitlighet.