Mätenheter
Flexibla förlängningsmoduler för RTU500-serien
RTU:s Modbus-multimeterenheter möjliggör mätning av direktspänning, ström och effekt. Multimetrar ger detaljerad övervakning av nätverket. För att hitta ett fel erbjuder multimetrarna detektering av felström med riktningsinformation.
Fristående Modbus-enheter ökar och tillförlitlig information om nätverket skyddar dina investeringar och möjliggör exakta nya investeringar, om det behövs.
Vårt erbjudande
560CVD03 Multimeter, 1A/5A, 3U3I (med display)
Den kan ställas in för att automatiskt ändra skärmen för mätningssidan och varje skärmvisning var sjätte sekund.
- CT/VT-gränssnitt med 3 spännings- och 3 strömingångar för direkt övervakning av 3 ledare 85...400 V vs
- 1 A/5 A ingångar från vs-transformatorer
- Seriellt gränssnitt till RTU500 (RS-485)
- Med display på framsidan
500CVD21 Multimeter med FCD, 4U/24I
- CT/VT-gränssnitt med ingångar för direkt övervakning av 3/4 ledare 10...500 V vs
- 1 A/5 A strömingångar
- Seriellt gränssnitt till RTU500-serien (RS-485)
500CVD90 Multimeter
- Ny förbättrad maskinvaruplattform (med reservkapacitet för projektspecifika tillägg (4xU, 4xI, Modbus-gränssnitt, 24–60 V DC strömförsörjning, 2 binära utgångar, 5 signallysdioder, metallhölje)
- Mätfunktioner
- Elkvalitetsanalys enligt IEC61000-4-30 (harmonik, spänningsfall/obalans, Flicker, lågfrekvent oscillation)
- Upp till 31st övertoner (64 prover per cykel)
- Noggrannhet (U,I): 0,2 %
- Feldetekteringsfunktion (ANSI, IEC)
- Störningsinspelare med COMTRADE-filstöd, 4 sekunder, 8 analoger, 8 binära signaler
- Lokal signalisering, fel framåt/bakåt, programmerbar
500CVD91 Multimeter
- Feldetekteringsmodulen 500CVD91 är utformad för att stödja ABB-sensormodulerna (spänningsdelare och Rogowski-spole, KECA, KEVA, KEVCD) för mät- och ANSI-feldetekteringsfunktioner som överström, överströmsriktning, under-/överspänning, jordfelsdetektering, störningsregistrering.
- Gränssnitt för spännings- och strömgivare för 3-fas strömsystem
- Ett CT-gränssnitt (1A) för rest- eller neutralström
- Seriellt gränssnitt till RTU500 (RS-485)
- Felströmsdetektering (FPI) upp till 20xIN, riktningsinformation
- Standard för elkvalitet IEC61000-4-30