Funktion och programvara för RTU500-serien
För lämpliga funktioner med specifika krav erbjuder RTU500-serien en programvara som stöder alla produktlinjer. Dataarkiv i produkter i RTU500-serien tillhandahåller arkivfunktioner på icke-flyktiga kompaktblixtar för händelser, mätningar, motvärden, säkerhetshändelser, störningsfiler för skyddsreläer och belastningsprofiler för mätenheter.
Viktiga höjdpunkter
- Dataarkivering på icke-flyktig kompakt blixt
- Integrerad systemdiagnos i RTU500-serien
- Anpassningsbart antal kommunikationsgränssnitt enligt systemkrav
-
Produktinformation
-
Resurser
Funktioner
- Dataarkiv
Dataarkiv i produkter i RTU500-serien tillhandahåller arkivfunktioner på icke-flyktiga kompaktblixtar för händelser, mätningar, motvärden, säkerhetshändelser, störningsfiler för skyddsreläer och belastningsprofiler för mätenheter.
Informationen i arkiven är tillgänglig via webbserverfunktioner och filöverföring (t.ex. med IEC 60870-5-101 och DNP3.0).
Störningsfiler kan laddas upp via IEC 60870-5-103, SPA-buss och IEC 61850 och lagras i RTU-enheten. All information som är tillgänglig via webbservern skyddas av användarkontohanteringen.
- Diagnos
Systemdiagnos i produkter i RTU500-serien är en viktig funktion inom webbservern som är integrerad i RTU500-serien. Webbservern, ett kraftfullt verktyg för driftsättning och felsökning, kan nås via en dator med användarbehörighet.
Inom systemdiagnos visualiseras viktiga systemhändelser och processdata för RTU-enheten.
Olika visualiseringslägen visar all nödvändig information och ger användarna en uppdaterad och exakt översikt över systemhändelserna inom RTU-enheten för säker kontroll av hela systemet.
- Nätverksgränssnitt
RTU500-serien stöder integrerade seriella och Ethernet-kommunikationsgränssnitt. Antalet kommunikationsgränssnitt kan anpassas enligt systemkraven genom att använda lämplig typ och antal CMU:er.