GJP 540
CAP540 är ett föråldrat firmware/verktyg som inte stöds av Hitachi Energy stekniska supportteam. Med grundversionen av CAP 540 kan användaren arbeta med parameterinställningar och störningsdata från 500-seriens transmissionsterminaler.
Om CAP 540-programvarupaket behövs, skicka en begäran till Hitachi Energy stekniska support.
-
Produktinformation
-
Resurser
Översikt
När du installerar i Windows NT, Windows 200 och Windows XP måste du logga in som administratör.
För att installera CAP540 måste du använda äldre Microsoft Windows enligt denna tabell:
Krav på operativt system och hjälpvisare
| Operativt system | LÄGG TILL-ON | Hjälp granskare |
| Windows 95 | DCOM 95 | Internet Explorer 4 eller senare |
| Windows 98 | DCOM 98 andra utgåvan | Internet Explorer 4 eller senare |
| Windows NT 4.0 | Service Pack 4 eller senare | Internet Explorer 4 eller senare |
| Windows 2000 | - | Internet Explorer 4 eller senare |
| Windows XP Professional | Servicepaket 1 | Internet Explorer 4 eller senare |