Integrerat konstruktionsverktyg - IET600
IET600 är ett överensstämmelsecertifierat konstruktionsverktyg som förenklar automationssystemteknik för understationer. Det gör det möjligt för dig att utforma och konfigurera det systemövergripande IEC 61850-kommunikationsdataflödet mellan intelligenta elektroniska enheter (IED) genom att använda kraftfulla grafiska gränssnitt för att utforma understationens topologi och kommunikationsinfrastruktur.
Viktiga höjdpunkter
- Förenklad konstruktion av automationssystem för understationer
- Inbyggd IEC 61850-intelligens
- Integrera enkelt och effektivt skydds- och kontroll-IED
- Världens första systemkonfigurationsverktyg certifierat för IEC 61830 Ed. 2.1
-
Produktinformation
-
Resurser
-
Vanliga frågor
Översikt
Enkel, flexibel och konsekvent konstruktion
Med IET600 kan du sömlöst integrera skydds- och kontroll-IED:er i automatiseringssystem för flera leverantörer.IET600 utför konsekventa kontroller för att hjälpa dig att undvika fel under den inledande systemkonstruktionen samt integrering, testning, driftsättning och tillägg.
Datakonsistens
I kombination med MicroSCADA SYS600, IET600 datakonsistens under hela understationsautomationssystemets livscykel. Ingenjörer kan effektivt navigera i stora dataset med hjälp av IET600:s intuitiva gränssnitt.
Expertkunskap och validering i världsklass
IET600 integrerar Hitachi Energys omfattande IEC 61850-expertis, med tusentals system som används över hela världen. Vårt UCA International-certifierade interna systemverifieringscenter säkerställer att IET600 uppfyller kraven på integrering och systemprestanda för Hitachi Energy och tredje parts skydds- och kontrollenheter.
Funktioner
Stöd för IEC 61850 utgåva 1, 2 och 2.1
Överensstämmelsecertifierad för IEC 61850 utgåva 2 och 2.1
IEC 61850-orienterad projektutforskare för snabb navigering inom ett projekt
Grafiska redaktörer för diagram över enlinjes- och kommunikationsnätverk
Konfiguration av IEC 61850 understationsstruktur
Dataflödesteknik
Teknik för funktioner i flera leverantörer och utgåvor
Instantiering av GOOSE och provvärdesövervakning logiska noder
Skapande av MicroSCADA SYS600-databas och gateway-konfiguration
Automatisk VLAN-beräkning