Skydds- och kontroll-IED-hanterare – PCM600
PCM600 är ett mångsidigt, användarvänligt verktyg som är utformat för att stödja hela livscykeln för Hitachi Energys Relion-skydd och styra intelligenta elektroniska enheter (IED) i överförings- och distributionstillämpningar.
Med denna lättanvända programvara kan du hantera din skydds- och kontrollutrustning från applikations- och kommunikationskonfiguration till störningshantering, inklusive automatisk störningsrapportering
Viktiga höjdpunkter
- Effektiv konstruktion, analys och övervakning
- Hantera alla parametrar i ett gränssnitt
- Användarvänligt gränssnitt
- Världens första IED-konfigurationsverktyg certifierat för IEC 61850 Ed. 2.1
-
Produktinformation
-
Resurser
-
Vanliga frågor
Översikt
PCM600 är kompatibel med IEC 61850, vilket förenklar IED-teknik och möjliggör informationsutbyte med andra IEC-61850-compliant verktyg. Den hierarkiska presentationsmodellen som återspeglar den verkliga systemtopologin gör att du effektivt kan visa och redigera information om ditt kraftsystem.
Tekniker effektivt
PCM600 ger effektiv funktionalitet för applikationskonfiguration och kommunikationsteknik. Med ett intuitivt och välstrukturerat användargränssnitt erbjuder PCM600 lättanvända konfigurationsfunktioner för I/O-mappning och signalmappning.
Användargränssnittet, arbetsflödet och den IEC-61850-based datamodellen i PCM600 är utformade enligt samma filosofi som själva IED, vilket säkerställer smidig och sömlös integrering mellan verktyget och IED.
PCM600 har anläggningar för konstruktion av IEC 61850-kommunikation mellan fack- och stationsnivåer och Bay-to-bay GOOSE-meddelanden för stationsomfattande förregling och styrning av parallella transformatorer.
Ställ in parametrar
Med filtreringsfunktionen i PCM600 kan du snabbt visa och ändra de viktigaste parametrarna, eller i avancerat läge hantera alla parametrar. Genom uppladdning av aktuella inställningar och jämförelsefunktionalitet kan du säkerställa att avsedda inställningar har ändrats och att värdena är korrekta innan de nya IED-inställningarna laddas ned.
Analysera och övervaka
Dessutom kan du övervaka mätningar och signalstatus med PCM600-verktyget. PCM600 skannar och hämtar störningsinformation för automatisk generering av rapportfiler. Det kan också automatiskt skicka rapporten till fördefinierade e-postadresser för att underlätta snabba korrigerande åtgärder. På så sätt kan relätekniker koncentrera sig på störningsanalys istället för manuell datainsamling.
Ladda ned programvara
Du kan ladda ner PCM600-programvaran via länken nedan. Du kommer också att få uppdateringar, t.ex. information om nya PCM600-versioner, direkt till din e-post efter registrering på Hitachi Energy Substation Automation Software Library.
Funktioner
- Kraftfull konfigurator för skapande och övervakning av applikationsinställningar
- Grafisk representation av parametrar förenklar inställning av skyddsfunktionsparametrar
- Konfiguration av IED-maskinvara och IED-display
- Hantering av kommunikation
- Signalmatris för effektiv och flexibel anslutning av CT, VT och binära in- och utsignaler, samt anslutning av GOOSE-signaler (Generic Object Oriented System-Wide Events) mellan IED:er
- Jämförelse av konfiguration mellan IED- och PCM600-filer, samt SCL-filer (språk för beskrivning av understationskonfiguration) vid import av SCD (beskrivning av understationskonfiguration)
- Övervakning av IED-signaler och händelser
- Integrerade funktioner för störningsregistrering för skanning och analys av störningsinformation
- Kopiera/klistra in och exportera/importera funktioner för att möjliggöra effektiv återanvändning av befintliga IED:er, fack eller understationer
- Använder Hitachi Energys unika koncept för anslutningspaket som innehåller en omfattande beskrivning av IED, bestående av datasignaler och parametrar samt IED-dokumentation