Isoleringskomponenter och -material
Elektriska isoleringsmaterial är viktiga delar av transformatorer, eftersom de måste motstå de driftstemperaturer som uppstår under transformatorns livslängd. En transformators livslängd beror på tillförlitligheten i den isolering som används. Hitachi Energy ägnar särskild uppmärksamhet åt de tillverkningssystem och -processer som används och fortsätter att förbättra produktkvalitet och -tillförlitlighet genom att investera i modern utrustning och erfarna medarbetare.
Hitachi Energy erbjuder ett stort urval av isoleringskomponenter, -kit och -material för distributions- och effekttransformatorer, både vätskefyllda och torrisolerade.
Varför Hitachi Energy?
- Mer än 150 års erfarenhet av isolering
- Komplett sortiment med isoleringsprodukter för vätskefyllda transformatorer och omfattande sortiment för torrisolerade
- Komplett sortiment med isoleringsprodukter för transformatorer från 11 kV upp till 1 200 kV växelström och 800 kV likström
- Enastående kunskap om material
- Globalt fotavtryck
Våra utbud
Relaterade utbud
Kontakta oss
Skicka er förfrågan så kontaktar vi er