- 1
- 2
- 3
Kraftwerksteuerung (Power Plant Controller, PPC)
Beschreibung
PPC bietet Ihnen ein unvergleichliches Management der erneuerbaren und gespeicherten Energie. Die Lösung bietet Ihnen ein neues Maß an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, Flexibilität, Einfachheit und Modularität.
Hauptmerkmale
- Sicherstellung der Einhaltung der Rastercodes
- Nahtlose Integration und Kompatibilität
- Erweiterte Leistungssteuerungsfunktionen
- Hervorragende Leistung
- Produktinformationen
- Ressourcen
Beschreibung
Die Überwachungs- und Steuerungslösung Hitachi Energy Power Plant Controller (PPC) basiert auf unserer soliden Erfahrung als Energieintegrator mit einer neuen Vision, die den Einsatz spezifischer Steuerungsalgorithmen und modernster Datenverarbeitungstechnologie kombiniert.
Verbesserung der Steuerung und Leistung
PPC verbessert Zusatzleistungen und Großanlagen mit neuen Steuerungsoptionen, um das Beste aus jeder Anlagenquelle herauszuholen. Power Management-Systeme (PMS) sind die beste Antwort auf die neuen Herausforderungen bei der Hybridisierung und der Steuerung erneuerbarer Energien.
Einhaltung strenger Vorschriften
Nutzen Sie die schnelle dynamische Reaktion von PPC für ein fortschrittliches aktives Energiemanagement in anspruchsvollen Umgebungen (HAWAII-HECO, Puerto Rico-LUMA/PREPA, California-CAISO, Australien-GPS, Chile, Mexiko usw.).
Vorteile
Einhaltung des Rastercodes
- Einhaltung der strengsten Netzcodes
- Für jede Art von erneuerbarer Energieerzeugung
- Erfüllung strenge Verbindungsanforderungen
Nahtlose Integration und Kompatibilität
- Mit Power-Conditioning-Geräten wie STATCOM und Kondensatorbanken
Erweiterte Leistungssteuerungsfunktionen
- Sicherstellung der Netzstabilität und -zuverlässigkeit
Beste Leistung
- Maximierung des Umsatzes und gleichzeitige Optimierung der Gemein- und M-Kosten
- Leistungsausgleich in BESS, Optimierung von ESS
Funktionen
Zuverlässigkeit
Zusätzliche Module bieten integrierte Redundanz für einen zuverlässigen Betrieb.
Skalierbarkeit
Angepasst an verschiedene Anlagetopologien mit unterschiedlichen
Nennleistungen.
Flexibilität
Mehrere Parameter, wie z. B. vom Kunden konfigurierbare Optionen,
sorgen für eine schnelle Reaktion auf Änderungen oder
Aktualisierungen des Grid-Codes.
Einfachheit
Ein schlankes Design sorgt dafür, dass Änderungen und Aufrüstungen
während der gesamten Lebensdauer der Anlage problemlos möglich sind.
Modularität
Anpassbare Umsetzung mehrerer Steuerungsfunktionen:
Spannungsregelung, Blindleistungsregelung,
Leistungsfaktorkontrolle usw.
Interessiert? Wir sind hier, um zu helfen!
Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir helfen Ihnen, die perfekte Lösung für Ihr Projekt zu finden.