Equipamentos de manobra híbridos para 72,5 a 420 kV
Equipamentos de manobra compactos totalmente montados e testados em alta tensão na fábrica, para instalação e energização rápidas.
O equipamento de manobra Plug and Switch System (PASS) é um painel de distribuição híbrido compacto totalmente montado e testado em alta tensão na fábrica, para instalação e energização rápidas. A família de produtos PASS abrange tensões de 72,5 a 420 kV com capacidade de corrente de interrupção variando de 31,5 a 63 kA. O PASS inclui todas as funções de um compartimento completo de equipamentos de manobra em um único módulo.
O design híbrido utiliza barramento isolado a ar tradicional para conectar-se a outros equipamentos na subestação, ao mesmo tempo em que envolve todas as funções de baia de alta tensão em um compartimento isolado a gás monofásico, permitindo a instalação externa e uma economia significativa de espaço em comparação com os equipamentos AIS tradicionais.
Por que a Hitachi Energy?
- O PASS, com mais de 9.500 baias, é o equipamento de manobra híbrido mais amplamente instalado em todo o mundo, protegendo redes em diversos climas e aplicações;
- Próximo da compacidade do GIS, com o valor do AIS – o melhor dos dois mundos;
- Entregue totalmente montado e testado, pronto para rápida instalação e energização;
- O design modular permite soluções altamente personalizáveis em um curto tempo de fabricação;
- Organização de serviços global, local em qualquer lugar;
Our offering
- Equipamentos de manobra híbridos para 72,5 a 420 kV
Related offering
Fale conosco
Envie sua consulta, e entraremos em contato com você