Os módulos da série RTU500 podem ser usados com todas as linhas de produtos para fornecer funcionalidade adicional e estendida. Os módulos fornecem funções especiais para concluir uma RTU para uma aplicação específica.
Módulos da série RTU500
Módulos de extensão flexíveis para a série RTU500
Multímetros
Os dispositivos multímetros da RTU permitem a medição direta de tensão, corrente e potência. A configuração dos dispositivos é completamente integrada ao RTUtil500 fácil de usar e ao assistente de trilho DIN. Os multímetros fornecem um monitoramento detalhado da rede. Para localizar uma falha, os multímetros oferecem detecção de corrente de falha com informações direcionais. Além disso, as informações maiores e confiáveis sobre a rede protegem seus investimentos e permitem novos investimentos precisos, se necessário.
Comunicação
A flexibilidade da comunicação é uma pré-condição para sistemas de RTU modernos. Para garantir uma comunicação abrangente e livre de erros com uma variedade de dispositivos, a série RTU500 oferece módulos para Ethernet e comunicação serial.
Nossa oferta
-
Unidades de fonte de alimentação
-
Multímetros
-
Comunicação em série
-
Comunicação Ethernet
-
Módulos HYTEC DSL e VFT
Unidade de fonte de alimentação para trilho DIN 560PSU40 para 110 a 220 Vcc, 230 Vca
Módulo de fonte de alimentação para montagem em trilho DIN
- Tensão de entrada: 85 a 264 Vca ou 85 a 375 Vcc
- Tensão de saída: 24-28 V CC, máx. 2,5 A, 60 W
- Adequado para fornecimento de até 8 módulos de interposição 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01/560CVDxx/RTU540/RTU511
- Adequado para alimentação redundante
Unidade de fonte de alimentação de trilho DIN 560PSU41 para 24 a 60 Vcc
Módulo de fonte de alimentação para montagem em trilho DIN
- Tensão de saída: 24 Vcc, máx. 2,5 A, 60 W
- Adequado para fornecimento de até 8 módulos de interposição 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01
Adaptador para rede elétrica 23VG23 115 a 230 Vca, 48 W
Conversor CA/CC do adaptador da rede elétrica para entrada de 230 ou 115 Vca, saída de 24 Vcc, 2 A máx.
- Projetado para uso com bateria de reserva nominal de 24 Vcc para operação total máxima de 1,5 hora
Adaptador para rede elétrica 23VG24 115 a 230 Vca, 240 W
Conversor CA/CC do adaptador da rede elétrica para entrada de 230 ou 115 Vca, saída de 24 Vcc, 10 A máx.