Os transformadores de geração solar da Hitachi Energy são projetados para instalações em todas as condições ambientais. As unidades de geração são projetadas sob medida para atender a todos os padrões, regulamentos e especificações do cliente aplicáveis. Os transformadores preenchidos com líquido e do tipo seco são classificados de acordo com o tamanho da capacidade de geração solar e a classe de tensão do conjunto de coleta, atendendo a todos os padrões e regulamentos aplicáveis e sendo energeticamente eficientes. Transformadores preenchidos com líquido podem ser fabricados e testados com óleo mineral ou fluidos éster (naturais ou sintéticos).
Por que a Hitachi Energy
- Líder em tecnologia e soluções de transformadores com ampla experiência em aplicações de energia solar
- Tecnologia pioneira – melhor registro de curto-circuito do setor
- Instalações de produção global alocadas para aplicações de energia solar
- Os transformadores de geração solar são adequados para operação e instalação em todos os ambientes e locais
- Os transformadores solares são projetados com alta eficiência, cordialidade ambiental e confiabilidade operacional superior, resultando em um meio de energia seguro e confiável
- À prova do futuro - Plataforma digital integrada e expansível para instalar as soluções digitais mais recentes