Le carton comprimé à haute densité stratifié à la caséine Figeholm HDLC offre les meilleures propriétés diélectriques. Il est fabriqué selon une recette spéciale à partir de carton Figeholm Elboard® HD et stratifié avec de la colle caséine. La colle caséine étant à base d’eau, le taux humidité du carton HDLC est plus élevé que celui du carton HDLP.
Il est préférable d’utiliser le carton Figeholm HDLC aux endroits où sont générées les plus fortes contraintes électriques dans le transformateur, car la colle caséine possède des propriétés diélectriques similaires à celles de l’huile de transformateur, ce qui uniformise les champs électriques.