Un contournement ou un court-circuit dans un transformateur à liquide est généralement accompagné d’une surpression dans la cuve due au gaz formé par la décomposition et l’évaporation de l’huile. Le limiteur de pression limite la surpression dans la cuve et réduit le risque de rupture de cette dernière et de déversement incontrôlé de l’huile, qui pourrait également provoquer un incendie. Le disque de la vanne comporte une faible masse et les ressorts de fermeture affichent une faible constante de rappel, ce qui permet une ouverture rapide et large. Une fois la surpression relâchée, la vanne se referme.
Limiteur de pression
Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?
- Plus de 50 ans d’expérience dans la fabrication de composants de transformateurs
- Nouvelle génération de limiteurs de pression avec sortie analogique et numérique (dispositifs électroniques)
- Un réseau mondial de service après-vente et de soutien à la clientèle
Notre offre
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.