Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Leistungsschalter für spannungsführende Tanks LTB E 72,5 – 420 kV

Der vielseitigste Getriebeschalter der Welt

LTB E eignet sich für Unterbrechungsströme bis 50 kA, schnelle Unterbrechung (2 Zyklen) für maximale Stabilität des Stromversorgungssystems. Sie ist für alle Anwendungen und Umgebungen konfigurierbar.

Die Installation und Inbetriebnahme ist schnell und einfach und es sind keine Standortanpassungen erforderlich. Es hat sich an extremen Orten wie Wüsten, Tropen und kalten Klimazonen bewährt und widersteht Naturkatastrophen von Hurrikanen bis hin zu großen Erdbeben. 

LTB E wurde gemäß den internationalen Normen IEC, ANSI und anderen entwickelt und typgeprüft. Auch nach nationalen Normen (GOST, DL und DIN) getestet.

Hitachi Energy stellt auch den Trennschalter bereit, bei dem die Trennfunktion in den Trennschalter integriert ist.

Anwendungen

  • Anwendungen in großer Höhe
  • Anwendungen mit hohen seismischen Anforderungen
  • Netz-, Transformator-, Reaktor- und Kondensatorschaltung
  • Wechsel von Oberwellenfiltern

Warum Hitachi Energy?

  • Hohe Schaltleistung von 0 bis 50 kA  
  • Branchenführende Technologie
  • Niedrigste Ausfallrate, ein Drittel des Cigré-Durchschnitts laut  Bericht über die Zuverlässigkeit von Hochspannungsleistungsschaltern, (Cigré- Gruppe A3.06.  Oktober 2012)
  • Lokaler und globaler Support für Industrie und Anwendung von Hitachi Energy
  • Globale Serviceorganisation, überall vor Ort 

Kurzinformationen zur Leistung

LTB E    
Nennspannung kV 72,5 - 420 *
Nennleistung Hz 50/60
Nennstrom A 4000
Kurzschluss-Brechstrom kA 0 - 50 
Pausenzeit Zyklen 2
Umgebungstemperaturen  °C - 30 bis + 40 
Betriebsart   Ein- oder dreipolig betrieben
Art des Isolators   Porzellan oder Verbundwerkstoff

* Höhere Spannungspegel sind auf Anfrage erhältlich.

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf