Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu


Project Lead Engineer 
 
Möjligheten: 

Vi gör något unikt inom energibranschen – vår teknik möjliggör att större mängder el når kunder med minimal miljöpåverkan. Som pionjärer och marknadsledare levererar vi banbrytande teknik till kunder över hela världen! 

Är du en driven lagspelare med ambitionen att utvecklas genom nya utmaningar? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Ta chansen att bli vår Project Lead Engineer och bli en del av ett starkt team av experter inom Grid Automation Systems, baserat i Västerås. 

Du kommer att vara en del av Network Control (inom Enterprise Software), som tillhandahåller ledande nätverksstyrningssystem för hantering av planerade och oplanerade avbrott, produktions-, transmissions- och distributionssystem, SCADA- och processkontrollösningar samt verktyg för kommersiell energihantering. Våra lösningar möter de mest kritiska behoven hos el- och energibolag. Network Manager är Hitachi Energys SCADA/EMS/GMS-system. 

 

Så här gör du skillnad: 

  • Ta ägarskap för den övergripande tekniska lösningen i komplexa systemleveransprojekt 

  • Planera och följa upp alla tekniska aktiviteter för att säkerställa smidig genomförande 

  • Leda och motivera ett tvärfunktionellt projektteam för att leverera resultat av hög kvalitet 

  • Samarbeta direkt med internationella kunder för att definiera och komma överens om systemdesign 

  • Koordinera onboarding av teammedlemmar och tydliggöra tekniska projektkrav 

  • Överse viktiga projektfaser såsom fabrikstester, installation och slutlig systemverifiering 

  • Säkerställa att allt tekniskt arbete följer cybersäkerhetsstandarder och etiska riktlinjer 

  • Bidra till kontinuerlig förbättring av våra produkter och projektprocesser 

 

Din bakgrund: 

  • Kandidatexamen eller masterexamen inom teknik eller relaterat tekniskt område 

  • Proaktiv och resultatinriktad med stark känsla för ansvar 

  • En samarbetsvillig lagspelare med positiv och lösningsorienterad inställning 

  • Utmärkta kommunikationsförmågor och förmåga att förklara komplexa idéer tydligt 

  • Flytande engelska i tal och skrift 

 

Vad vi erbjuder: 

  • Kollektivavtal 

  • Flexibla arbetstider 

  • Sjukvårds- och friskvårdsbidrag 

  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, både i Sverige och globalt 

  • Mentor som stöd under introduktionsfasen 

  • Olika utbildningar och kurser för att stödja din utveckling 

  • Ett mångsidigt företag med över 70 nationaliteter representerade i Sverige 

  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet 

  • Förmånsportal med flertal rabatter och erbjudanden 
     
     
    More about us   

Are you ready for a new exciting challenge? Does the above description sound like you? Welcome to apply now! Applications will be reviewed on an ongoing basis, so don’t delay – apply today!  

Recruiting manager Lovisa Håkansson, lovisa.hakansson@hitachienergy.com will answer your questions about the position. Union representatives- Sveriges Ingenjörer:  Jan Skogeby,+4610 7381642; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043; Unionen: Karin Ulvemark +46 107-38 51 42. All other questions can be directed to Talent Acquisition Partner Johanna Davidsson Drakou,  Johanna.davidsson-drakou@hitachienergy.com.   

 

Sede Vaesteras, Vastmanland County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-08-06
Numero di riferimento R0098614

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!