Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Stanowisko

Nasi inżynierowie i naukowcy z działu badań i rozwoju opracowują przełomowe technologie, które zmieniają sposób funkcjonowania świata i prowadzenia biznesu w różnych branżach. Nieustannie przekraczamy granice konwencji, jednocześnie koncentrując się na dostarczaniu naszym klientom wysokiej jakości produktów i rozwiązań. Ponad 60 lat temu Hitachi Energy wprowadziło nowy sposób przesyłu energii elektrycznej na duże odległości z minimalnymi stratami – technologię wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC). Będziesz przyczyniać się do sukcesu w sercu stacji HVDC: Modular Advanced Control for HVDC (MACH™). Prace badawczo-rozwojowe w Krakowie koncentrują się na jednostkach DSP (cyfrowych procesorach sygnałowych), systemach I/O oraz układach sterowania zaworami Power Electronics. Rozwój układów FPGA odbywa się na chipach dostarczanych przez AMD i Lattice.

To stanowisko wymaga dyspozycyjności co najmniej 20 godzin tygodniowo, w naszym biurze w Krakowie lub w trybie hybrydowym.
 
Twoje zadania

  • Wsparcie w rozwoju systemu sterowania i zabezpieczeń HVDC nowej generacji, opartego na modułach FPGA światowej klasy dostawców.

  • Rozwój, symulacja i walidacja, głównie z wykorzystaniem VHDL + ModelSim.

  • Przygotowywanie i zarządzanie dokumentacją techniczną.

  • Udział w prototypowaniu i testowaniu na rzeczywistym sprzęcie w nowoczesnych laboratoriach.

  • Współpraca ze specjalistami z międzynarodowych zespołów.

  • Nauka i rozwijanie umiejętności w zakresie zrozumienia wiedzy technicznej.

Twoje kompetencje

  • Jesteś studentem/studentką II-IV roku studiów z preferowanym wykształceniem z zakresu programowania/automatyki/elektroniki (programowanie, automatyka, mechatronika, elektronika, elektrotechnika lub pokrewne kierunki).

  • Znasz projektowanie FPGA/ASIC w języku VHDL lub Verilog. Podstawowa znajomość projektowania synchronicznego, ograniczeń czasowych i symulacji projektów będzie dodatkowym atutem.

  • Posiadasz praktyczne umiejętności obsługi sprzętu laboratoryjnego, prototypowania i testowania. Przestrzegasz zasad bezpiecznej pracy i obowiązujących wytycznych BHP.

  • Jesteś osobą zmotywowaną, ciekawą świata i chętnie poznajesz nowe technologie.

  • Masz podejście zespołowe, nastawione na rozwiązywanie problemów oraz dobre umiejętności komunikacyjne. Potrafisz skutecznie komunikować się w języku angielskim i polskim (B2+).

  • Podstawowa znajomość Pythona będzie dodatkowym atutem.

 
Więcej o nas

Oferujemy poniższe benefity:

  • Elastyczne godziny pracy

  • Dostęp do wewnętrznej platformy e-learningowej Percipio

  • Karta Multisport

  • Udział w imprezach firmowych i innych wydarzeniach

Sede Krakow, Lesser Poland, Poland
Tipo di lavoro Part time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Intern
Contratto Casual (Fixed Term) (Seasonal)
Data di pubblicazione 2025-09-17
Numero di riferimento R0106723

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!