Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu


Processingenjör

Som processingenjör kommer du att leda och utveckla förbättringsprojekt inom produktionen i nära samarbete med produktionsledning, FoU och kvalitetsteam. Rollen innebär daglig kontakt med produktionen, vilket gör att du är nära involverad i de operativa processerna.
Du kommer att designa och implementera innovativa lösningar för att hantera, standardisera och digitalisera våra produktionsprocesser.
Dessutom kommer du att utveckla metoder som främjar en säker arbetsmiljö, säkerställer hög kvalitet och servicenivå samt driver lönsam verksamhet. Du kommer att arbeta med nyinstallerade produktionslinjer med fokus på att optimera prestandan för att uppnå högsta möjliga effektivitet – där du har en teknisk ledarroll.

 

”I takt med att efterfrågan på kondensatorer i det globala elsystemet fortsätter att öka, intensifierar vi våra produktionsinsatser. Om du är nyfiken på att följa med på denna spännande resa med vår nyligen utökade produktionskapacitet, har du kommit rätt. Inom avdelningen för produktionsteknik kommer du att ha stor påverkan på människor, maskiner och produkter genom att använda din kunskap om både process- och produktegenskaper i tillverkningen. Följ med oss på en lärorik och givande resa tillsammans med stöttande kollegor.”
– Rekryterande chef Maria Granath

Dina arbetsuppgifter

  • Vara teknisk ledare för en eller flera processer, men arbeta med hela processflödet. Rollen innebär att förstå materialen i våra processer och göra nödvändiga justeringar och utvecklingar.
  • Uppföljning och implementering av kvalitetsförbättrande åtgärder och processförbättringsarbete i produktionen.
  • Delta i och genomföra processträning inom och utanför avdelningen.
  • Förberedelse och uppdatering av instruktioner i samarbete med produktionen.
  • Leda och delta i processförbättringsprojekt samt vara medlem i investeringsprojekt som teknisk expert.
  • Ta fram och sammanställa statistik inom produktionssektionerna och utveckla olika uppföljningssystem för produktion och produkttestning.
  • Vara kontaktperson för kvalitetsfrågor inom ditt processområde.
  • Delta i utvecklingsprojekt tillsammans med FoU, både på din egen site och internationellt inom företaget.
  • Utveckla användningen av olika digitala system i produktionen i samarbete med underhåll, produktion, IT-avdelningen samt externa leverantörer.

Din bakgrund

  • Civilingenjörsexamen, gärna med inriktning mot kemi och material (metaller och/eller polymerer), eller arbetslivserfarenhet som ger motsvarande kvalifikationer
  • God kunskap om effektiv produktion eller logistik, LEAN
  • Goda kunskaper i digitala verktyg (t.ex. Office-paketet, SQL)
  • Erfarenhet av LEAN och projektimplementering är önskvärt
  • Du trivs med att arbeta i tvärfunktionella team och kan både vara medlem och ledare
  • Förmåga att arbeta både med kortsiktig problemlösning och långsiktiga strategiska mål
  • Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
  • B-körkort krävs. Tjänsten innebär resor både inom Sverige och internationellt.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibel arbetstid
  • Sjukvårds- och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, både i Sverige och globalt
  • Olika utbildningar och kurser som stödjer medarbetarutveckling
  • Mångsidigt företag med över 70 nationaliteter i Sverige
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet
  • Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner
  • Ytterligare förmåner kan vara kopplade till denna specifika roll

Mer om oss

Tjänsten är baserad i Ludvika. Ansökningar granskas löpande, så vänta inte – skicka in din ansökan redan idag!
Rekryterande chef Maria Granath, maria.granath@hitachienergy.com, svarar gärna på frågor om tjänsten.
Fackliga representanter – Sveriges Ingenjörer: Philip Bengtsson, +46 107 38 25 17; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 738 70 43; Unionen: Michael Fosselius, +46 107 38 46 19.
Övriga frågor kan riktas till Talent Acquisition Partner Johanna Davidsson Drakou, johanna.davidsson-drakou@hitachienergy.com.

Sede Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-10-24
Numero di riferimento R0089239

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!