Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Pro naše servisní středisko s centrálou a zázemím v Praze hledáme vhodného kandidáta na pozici:

SERVISNÍ SPECIALIST(K)A pro zařízení VVN (GCB, VVN vypínače, GIS)

Naše servisní středisko se zabývá servisem VVN technologie, zejména VVN vypínačů, generátorových vypínačů a zapouzdřených, plynem izolovaných rozvoden (GIS). Právě pro toto bouřlivě rozvíjející se odvětví potřebujeme tech-nika – specialistu, který bude zajiťovat montáž, uvádění do provozu, servis, diagnostiku a další činnosti na VN a VVN produktech Hitachi.
Jedná se o odbornou práci s cestováním po České Republice, našem přiděleném regionu s možností výjezdů po celém světě dle aktuální potřeby. Nutností je se domluvit anglicky, velkou výhodou by byla i znalost dalších cizích jazyků.

Jedná se o velmi zajímavou práci, vhodnou pro zkušené techniky i pro absolventy technických škol s možností od-borného rozvoje v oblasti, která představuje technologický vrchol oboru.
Zaučení probíhá ve výrobních závodech ve Švýcarsku, Švédsku a Itálii a následně spoluprácí se zkušenými techniky přímo v terénu.

Cestování a pobyt v zahraničních destinacích je s plnou podporou firmy se zajištěnou cestou, ubytováním, autem a nadstandardním kapesným nad stanované diety. Případné přesčasy je možno vybrat formou náhradního volna po

návratu do ČR. O zajištění zakázky a administrativní část se stará přidělený projektový manager.

HLAVNÍ PRACOVNÍ ÚKOLY:

  • Mechanická instalace, elektrické zkoušky při uvádění do provozu, opravy mechanickýh i elektrických komponent a specializovaná diagnostika parametrů VVN zařízení v ČR, Evropě a ve světe dle aktuální potřeby.
  • Po zaučení také složitější generální opravy a údržby přístrojů VVN.
  • Spolupráce s výrobními závody ve Švýcarsku, Švédsku a Itálii, kde se také konají odborná školení a certifikace.
  • Úzká spolupráce se projektovými manažery.
  • Tvorba protokolů a vedení dokumentace projektu.
  • Dodržování zásad BOZP a pracovních standardů společnosti.

PŘEDPOKLADY PRO TUTO PROFESI:

  • Odborná škola elektrotechnického směru s praxí elektro (VN, VVN velkou výhodou), ale pozice je možná i pro absolventy.
  • Odborná způsobilost k výkonu činností v elektrotechnice dle NV 194/2022Sb.
  • Znalost anglického jazyka na úrovni B2.
  • Manuální zručnost a chuť neustále se profesně rozvíjet.
  • Flexibilitu a ochotu cestovat.
  • Osobní vyzrálost. Aktivní, samostatný a odpovědný přístup k práci.
  • Řidičský průkaz skupiny B.

HITACHI ENERGY NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ BENEFITY

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení.
  • Možnost rozšiřovat si znalosti v oboru a stát se tak expertem na servis technologie, která je jedinečná. Osobní růst.
  • 5 týdnů dovolené
  • Narozeninové volno
  • Kratší 7,5 hodin pružná pracovní doba, placené přesčasy
  • Příspěvek na osobní útratu ve výši +40% k zákonné minimální výši diet
  • Speciální firemní oblečení
  • Cafeteria systém ve výši 7 000 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Firemní mobil a notebook
  • V rámci cestování různé druhý příplatků

Sede Prague, Bohemia, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-12-11
Numero di riferimento R0113557

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!