Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

A Oportunidade:

Responsável por executar e orientar montagens e/ou desmontagens de transformadores e reatores, nas linhas de fabricação da empresa,  visando atender as especificações de produtos conforme projetos, normas e procedimentos técnicos,  cumprindo os requisitos de Qualidade, Saúde, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Integridade.

Como você causará impacto:

  • Orientar e executar as atividades de montagem e ou desmontagem atendendo às ordens de produção, cumprindo os requisitos e os procedimentos do produto e de qualidade, lendo e interpretando desenhos com as respectivas especificações técnicas, obedecendo as normas de saúde, segurança do trabalho, meio ambiente e integridade.
  • Orientar e identificar a sequência das operações de montagem e ou desmontagem, conforme plano de produção, utilizando adequadamente máquinas e equipamentos conforme procedimentos pré-estabelecidos. Tais como preparação do tanques para recebimento da parte ativa seca e prensada, preparação do box de reaperto garantindo que todos os dispositivos estão disponíveis para utilização na prensagem e reaperto da parte ativa. Retirar parte ativa da estufa utilizando ponte rolante dando atenção especial a capacidade das cintas e cabos de aço para elevação. Transporte para área de reaperto e posteriormente colocação no tanque. 
  • Efetuar a montagem dos acessórios no tanque (Válvulas, equipamentos de monitoramento, tubos, conservador), conforme especificado em desenhos, realiza testes de tensão aplica e relação de transformação dos transformadores.
  • Acondicionar e enviar para embalagem as partes desmontadas para expedição. Além de ajudar no carregamento do transformador na carreta conforme especificado no transporte.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos:

  • Ensino Médio Completo
  • Curso Técnico em Mecânica, Elétrica ou áreas afins.
  • Desejável Treinamentos de NR10 Segurança em eletricidade, Ponte rolante, Espaço confinado NR33, Trabalho em Altura e Plataforma elevatório.

Sede Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-01-15
Numero di riferimento R0082048

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!