Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Specjalista/-ka ds. Zakupów Strategicznych

Nasz zakład produkcyjny w Przasnyszu działa w biznesie High Voltage i zajmuje się produkcją przekładników wysokiego napięcia.

Hitachi Energy produkuje przekładniki od wielu lat. Tysiące naszych produktów codziennie realizują ważne zadania w sieciach elektroenergetycznych na całym świecie. Przekładniki realizują pomiar prądu i napięcia w liniach przesyłowych wysokiego napięcia i rozdzielnicach w warunkach normalnych i awaryjnych. Izolują obwody sterujące od sieci, przekształcając prąd i napięcie do standardowych poziomów dla urządzeń sterujących, takich jak przekaźniki i mierniki. Wszystkie przekładniki dostarczane przez Hitachi Energy są dostosowane do potrzeb naszych klientów. Przekładniki muszą wytrzymać bardzo wysokie obciążenia w każdych warunkach klimatycznych. Nasze produkty są projektowane i wytwarzane tak, aby zapewnić ich eksploatację przez co najmniej 30 lat. W rzeczywistości większość z nich pracuje jeszcze dłużej!

W związku ze stałym rozwojem naszej firmy, poszukujemy obecnie osoby na stanowisko:

Specjalista/-ka ds. Zakupów Strategicznych

Lokalizacja: Przasnysz

Dołącz do zespołu, który kształtuje przyszłość zakupów w biznesie High Voltage!

Jeśli chcesz rozwijać się w środowisku, gdzie liczy się inicjatywa, współpraca i realny wpływ na koszty produkcji – to ogłoszenie jest dla Ciebie.

Twój wpływ:

  • Pozyskiwanie materiałów zgodnie z wewnętrznym procesem kwalifikacji części.

  • Negocjacja jak najlepszych warunków współpracy z dostawcami.

  • Optymalizacja zakupów w oparciu o trendy rynkowe.

  • Podążanie za strategią regionalnych oraz globalnych Category Managerów.

  • Budowanie trwałych relacji z dostawcami w celu zapewnienia jak najniższych kosztów produkcji.

  • Ścisła współpraca oraz wsparcie działu zaopatrzenia.

  • Audyty u dostawców.

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane: logistyka, łańcuch dostaw lub zbliżone).

  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej.

  • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie komunikatywnym.

  • Komunikatywność oraz otwartość na współpracę I gotowość do nauki.

  • Umiejętność analizy danych I wyciągania wniosków.

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych świadczeń wspierających Twoje finansowe, fizyczne i psychiczne samopoczucie oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał się razem z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Szczegółowych informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacyjnego.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Sede Przasnysz, Masovian, Poland
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Supply Chain
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-02-02
Numero di riferimento R0117622

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!