Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Factory Assembly Specialist - Gas Insulated Switchgear (GIS) 80 - 100% (f/m/d)

Über die Position

Die Division High Voltage Products von Hitachi Energy genießt weltweit Anerkennung als Spezialist für Energieübertragungs- und -verteilungssysteme. An unserem Standort in Zürich-Oerlikon entwickeln und fertigen wir gasisolierte Schaltanlagen (GIS) für die Übertragung und Verteilung elektrischer Energie. Mit modernsten Entwicklungstools und -methoden stellen wir die hohe Zuverlässigkeit unserer Schaltanlagen sicher.

Das kannst du bewirken

  • Neugestaltung und Weiterentwicklung von Handhabungswerkzeugen für die Montage von GIS-Einheiten und -Feldern innerhalb des Werks

  • Definition und Umsetzung von Standards, Dokumentationen, Best Practices und Verfahren für alle neuen und bestehenden Produkte, um die geforderte Qualität und Produktivität sicherzustellen

  • Analyse von Leistungskennzahlen (KPIs) zur Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen

  • Schulung und Zertifizierung von Produktionsmitarbeitenden

  • Weiterentwicklung von Montageprozessen und zugehörigen Betriebsmitteln mit dem Fokus auf Qualitäts- und Produktivitätsverbesserung

Das bringst du mit

  • Du bist aktiv, energiegeladen und motiviert durch herausfordernde Aufgaben und ein internationales Arbeitsumfeld

  • Du arbeitest aufgabenorientiert, sorgfältig und gern funktionsübergreifend in einem Produktionsumfeld

  • Du treibst Veränderungen voran, arbeitest systematisch, präzise und flexibel, und Du arbeitest gern im Team

  • Du bringst fundierte Erfahrung in der GIS-Montage sowie starke Kompetenz in Organisationsentwicklung (Arbeitsmethodik, Strukturen, Prozesse) mit

  • Unternehmerisches Denken und die Leidenschaft, Dinge voranzubringen und Ergebnisse zu erzielen, zeichnen Dich aus

  • Du bist lösungsorientiert, aufgeschlossen und kommunikationsstark

Mehr über uns

Bei Hitachi Energy erwartet Dich ein motiviertes Team und eine offene Kommunikationskultur. Durch einen individuellen und praxisorientierten Einarbeitungsplan unterstützen wir Dich dabei, schnell Sicherheit zu gewinnen und eigenständig mit hoher Verantwortung zu arbeiten. Auch danach bietet Hitachi Energy vielfältige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, damit Du Deine beruflichen Ziele erreichen kannst.

    Sede Zurich, Zurich, Switzerland
    Tipo di lavoro Full time
    Esperienza Experienced
    Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
    Contratto Regular
    Data di pubblicazione 2026-02-09
    Numero di riferimento R0094370

    Hitachi Energy

    Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

    Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

    Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!