Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Hitachi Energyn kvanttiturvallinen suojausratkaisu tukemaan kaukolämmön sähköistymistä Tampereella

Features | Finland | 30.10.2025 | 3 min read

Tampereella on investoitu lämmityksen sähköistymiseen kaukolämpöä tuottavilla sähkökattiloilla. Hitachi Energyn suojaus- ja kommunikaatioratkaisu tuo kattiloiden käyttöön hallittavuutta ja vakautta tukien kaupungin hiilineutraaliustavoitteita

Havainnekuva Lielahden uusista rakennuksista. Kuvassa oikealla on uusi sähkökattilalaitos ja keskellä kaksi lieriön muotoista kaukolämpöakkua. Kuva: BST-Arkkitehdit
Havainnekuva Lielahden uusista rakennuksista. Kuvassa oikealla on uusi sähkökattilalaitos ja keskellä kaksi lieriön muotoista kaukolämpöakkua. Kuva: BST-Arkkitehdit

Tampereen Energian ensimmäinen sähkökattila valmistui Lielahteen vuonna 2023 ja kaksi uutta ovat valmistumassa kuluvan vuoden aikana. Ne tuottavat tuulivoimalla tuotettua fossiilitonta kaukolämpöä ja ovat osa Tampereen Energian investointeja puhtaaseen energiasiirtymään. Samalla yhteisteholtaan 145 megawatin (MW) sähkökattilat tuovat mukanaan merkittäviä muutoksia sähköverkon kuormitukseen.

”Sähköistymisen edetessä Hitachi Energyn kvanttiturvallinen suojaus- ja tietoliikenneratkaisu tuo meille vakautta uudessa tilanteessa. Sen avulla pystymme tarvittaessa kytkemään sähkökattilakuormia nopeasti irti verkosta, mikä tuo joustavuutta ja lisää järjestelmän toimintavarmuutta”, kertoo käyttöpäällikkö Jouni Vanhanarkaus Tampereen Energia Sähköverkko Oy:stä.

Käyttöpäällikkö Jouni Vanhanarkaus Tampereen Energia Sähköverkko Oy:stä
Kuvassa käyttöpäällikkö Jouni Vanhanarkaus Tampereen Energia Sähköverkko Oy:stä

Järjestelmässä on kvanttiturvallinen tietoturva, mikä tekee siitä yhden maailman ensimmäisistä sähköverkon suojaussovelluksista, joissa käytetään tätä seuraavan sukupolven salausta. Kvanttiturvassa käytetään kvanttifysiikan periaatteita murtamattoman salauksen luomiseksi, mikä suojaa arkaluonteisia tietoja varmistaen, että kaupungin kriittinen kommunikaatioverkko on suojattu nykyisiltä ja tulevilta kyberuhilta.

Yksi valintakriteereistä oli kokonaisvaltaisuus: yksi toimittaja, yksi integroitu järjestelmä ja yksi vastuutaho

”Tämä helpottaa projektinhallintaa ja varmistaa järjestelmän saumattoman käyttöönoton. Arvioimme useita vaihtoehtoja, mutta tämä ratkaisu vastasi parhaiten tarpeisiimme sekä teknisesti että aikataulullisesti”, Vanhanarkaus toteaa.

Tampereen Energian ensimmäinen sähkökattila valmistui Lielahteen vuonna 2023 ja kaksi uutta ovat valmistumassa kuluvan vuoden aikana. Kuva: Tampereen Energia Oy
Tampereen Energian ensimmäinen sähkökattila valmistui Lielahteen vuonna 2023 ja kaksi uutta ovat valmistumassa kuluvan vuoden aikana. Kuva: Tampereen Energia Oy
Verkon kolmiportainen hallinta ja kvanttiturvallinen salaus

Hitachi Energyn FOX615 MPLS-TP -kommunikaatioratkaisu mahdollistaa sähkökattiloiden tehon nopean ja hallitun säätämisen kolmessa portaassa kuormitustilanteen mukaan. Tämä ehkäisee verkon ylikuormittumista ja tukee kulutushuippujen hallintaa.

”Jos verkko kuormittuu liikaa, järjestelmä antaa sähkökattilalle komennon vähentää tehoa hallitusti. Näin varmistetaan verkon vakaus kaikissa tilanteissa”, kertoo myyntipäällikkö Antti Kostiainen Hitachi Energyltä.

Hitachi Energyn kommunikaatioratkaisu käyttää kvanttiturvallista salausta, joka tarjoaa korkeatasoisen suojan myös tulevaisuuden verkkohyökkäyksiä vastaan. Tämä on keskeinen tekijä kriittisessä infrastruktuurissa, jossa tietoturvavaatimukset kasvavat jatkuvasti – erityisesti NIS2-direktiivin myötä.

”Ratkaisun tietoturva on suunniteltu vastaamaan niin nykyisiin kuin tuleviin uhkiin. Uskomme, että ratkaisu on maailman ensimmäinen tai ainakin ensimmäisiä sähköverkon suojaussovelluksia, jossa hyödynnetään kvanttiturvallista tietoliikenteen salausta näin laajasti”, Kostiainen sanoo.

Tietoliikenneratkaisu liittyy suoraan sähköaseman IEC61850-väylään, ja välittää suojareleiden GOOSE-sanomat sähköasemien välillä millisekunneissa. Joustavien liityntäratkaisujen ansiosta järjestelmä kykeni liittymään sekä moderneihin että vanhempaan suojareleteknologiaan. Tämä laajentaa kommunikaation ja suojauksen aseman sisäisestä automaatiosta koko verkon kattavaan älykkääseen ohjaukseen – ilman että olemassa olevia laitteita tarvitsee korvata uusilla.

”Meillä ei aiemmin ole ollut vastaavaa järjestelmää, jossa sähköasemat voidaan yhdistää näin saumattomasti yhdeksi kokonaisuudeksi”, Vanhanarkaus kertoo.

Sähköistymisen edetessä Hitachi Energyn kvanttiturvallinen suojausratkaisu tuo meille vakautta. Sen avulla pystymme tarvittaessa kytkemään sähkökattilakuormia nopeasti irti verkosta, mikä tuo joustavuutta ja lisää järjestelmän toimintavarmuutta.” 

Jouni Vanhanarkaus,
käyttöpäällikkö,
Tampereen Energia Sähköverkko Oy

Hitachi Energy. Antti Kostiainen. Kuvattu Tampereella 2.7.2025. Kuva: Laura Vesa

Kuvassa myyntipäällikkö Antti Kostiainen Hitachi Energyltä.

Malli koko Suomen energiasiirtymälle

Hitachi Energyn kokonaisratkaisu toimii mallina koko Suomen energiasiirtymälle. Se mahdollistaa verkkoinfrastruktuurin nykyistä tehokkaamman ja tietoturvallisen hallinnan ja hyödyntämisen ja tukee samalla uusien kuormien, kuten sähköautojen, akkuvarastojen ja hajautetun uusiutuvan energian, liittämistä.

”Tällaisilla ratkaisuilla voidaan välttää kalliita ja aikaa vieviä verkkoinvestointeja, ja samalla varmistaa verkon käyttöaste myös tulevaisuudessa”, Kostiainen toteaa.

Tampereen Energia Sähköverkon suojaus- ja kommunikaatioratkaisu on esimerkki siitä, miten edistyksellinen teknologia, vahva kumppanuus ja kunnianhimoiset ilmastotavoitteet yhdistetään konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi – ja miten energia-alan murrosta hallitaan älykkäillä, skaalautuvilla ratkaisuilla.

Tällaisilla ratkaisuilla voidaan välttää kalliita ja aikaa vieviä verkkoinvestointeja, ja samalla varmistaa verkon käyttöaste myös tulevaisuudessa.

Antti Kostiainen,
myyntipäällikkö,
Hitachi Energy