Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Tramway along Bjørvika's Barcode district, Oslo, Norway Tramway along Bjørvika's Barcode district, Oslo, Norway

Průkopnická inovace v přenosové síti: Hitachi Energy a Statnett dodají první ekologicky účinné řešení připojení k přenosové síti v Norsku

Press Release | Praha, Czech Republic | 26.05.2025 | 4 min read

Tento projekt je prvním norským řešením připojení k přenosové soustavě, které využívá technologii EconiQ® bez obsahu SF6, a stanovuje tak nový standard pro udržitelnou energetickou infrastrukturu.

Praha/Curych, 30. června 2025 - Společnost Hitachi Energy oznámila podepsání smluv se společností Statnett, norským provozovatelem energetické soustavy, na dodávku ekologicky účinných řešení připojení k přenosové soustavě v širší oblasti Osla. Tato řešení zvýší spolehlivost a dostupnost dodávek elektřiny pro domácí a podnikové uživatele energie v hlavním městě Norska a jeho okolí a zároveň posunou cíle země v oblasti uhlíkové neutrality (Net Zero). Spolupráce podtrhuje závazek obou společností snižovat emise skleníkových plynů v energetice a zároveň zajistit robustnější elektrickou síť.

 

Očekává se, že počet obyvatel Osla se do roku 2030 zvýší o 33 % na 1,6 milionu. Projekt rozšíření a modernizace rozvodné sítě společnosti Statnett pomůže přepravit o 60 procent více elektřiny, aby byla uspokojena tato rostoucí poptávka, a zajistí, aby rozvodná síť měla trvalé a bezpečné dodávky v době nejvyšší spotřeby. Společnost Hitachi Energy nainstaluje dvě 420kilovoltová (kV) řešení pro připojení k síti s kompaktními rozměry na bázi plynem izolovaného rozváděče (GIS) EconiQ®1 bez obsahu fluoridu sírového (SF6). Tato technologie nabízí nejvyšší účinnost při minimalizaci celkových nákladů životního cyklu a emisí CO2.

 

„Jsme poctěni, že můžeme spolupracovat se společností Statnett na tomto přelomovém projektu a spojit naše schopnosti systémové integrace s průkopnickou technologií, abychom dosáhli jejich cílů v oblasti uhlíkové neutrality a urychlili přechod na novou energetiku,“ řekl Niklas Persson, výkonný ředitel obchodní jednotky Grid Integration společnosti Hitachi Energy. „Norsko je již dlouho hnací silou v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nyní společnost Statnett nastavuje ještě vyšší standardy pro udržitelnou energetickou infrastrukturu.“

 

Zatímco Evropa je lídrem v zavádění řešení bez obsahu SF6 díky závazku energetických společností a regulačních orgánů k opatřením v oblasti klimatu, společnost Statnett je průkopníkem v zavádění GIS bez obsahu SF6 v Norsku, což je významný milník na cestě k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Stejně tak se společnost Hitachi Energy zavázala podporovat urychlení energetické transformace tím, že zaujme holistický přístup ke zvýšení udržitelnosti síťové infrastruktury. To zahrnuje zavádění nástrojů, jako je EcoSpace™, který jde nad rámec tradičního hodnocení životního cyklu tím, že zohledňuje dopady snižování množství materiálu a činností na místě v síťových řešeních na životní prostředí.

Společnosti Hitachi Energy a Statnett pojí dlouhodobý vztah založený na důvěře a technologických inovacích. V průběhu let společnost Hitachi Energy dodala společnosti Statnett kritickou infrastrukturu, včetně pokročilých řešení kvality elektrické energie, která jsou základem stability sítě. Tato nová spolupráce dále posiluje společnou vizi udržitelné energetické budoucnosti pro všechny.

Footnotes:
1 EconiQ is Hitachi Energy’s eco-efficient portfolio for sustainability, where products, services, and solutions are proven to deliver exceptional environmental performance.
2 By up to 99 percent compared to conventional SF6-based equipment.

O společnosti Hitachi Energy

Společnost Hitachi Energy je globální technologický lídr v oblasti elektrifikace, který podporuje udržitelnou energetickou budoucnost pomocí inovativních technologií pro rozvodné sítě, jejichž jádrem je digitální technologie. Více než tři miliardy lidí jsou závislé na našich technologiích při napájení svého každodenního života. Díky více než stoletému průkopnictví v oblasti kritických technologií, jako jsou vysoké napětí, transformátory, automatizace a výkonová elektronika, řešíme nejnaléhavější energetickou výzvu naší doby – vyrovnávání prudce rostoucí poptávky po elektřině a zároveň dekarbonizaci energetické soustavy. S bezkonkurenční instalovanou základnou ve více než 140 zemích spoluvytváříme a budujeme dlouhodobá partnerství napříč odvětvími veřejných služeb, průmyslu, dopravy, datových center a infrastruktury. Se sídlem ve Švýcarsku zaměstnáváme více než 50 000 lidí v 60 zemích a generujeme tržby ve výši přibližně 16 miliard USD.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https:/x.com/HitachiEnergy

 

O společnosti Hitachi, Ltd.

Prostřednictvím svého podnikání v oblasti sociálních inovací (SIB), které spojuje IT, OT (provozní technologie) a produkty, přispívá společnost Hitachi k harmonické společnosti, v níž jsou životní prostředí, blahobyt a hospodářský růst v rovnováze. Společnost Hitachi působí celosvětově ve čtyřech odvětvích – digitální systémy a služby, energetika, mobilita a propojená odvětví – a ve strategické obchodní jednotce SIB pro nové růstové podniky. Společnost Hitachi, jejímž jádrem je Lumada, vytváří hodnotu na základě integrace dat, technologií a znalostí v dané oblasti s cílem řešit problémy zákazníků a společnosti. Tržby za rok 2024 (skončil 31. března 2025) činily 9 783,3 miliardy jenů, 618 konsolidovaných dceřiných společností a přibližně 280 000 zaměstnanců po celém světě. Navštivte nás na adrese https://www.hitachi.com.

Contacts

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy