Il TRO610 è un router economico e di piccolo formato, resistente per le operazioni in ambienti difficili. Offre una piattaforma di edge-computing per ospitare applicazioni personalizzate e un'opzione Bluetooth per la connettività dei dati dei sensori.
In linea con le specifiche 3GPP1 (3rd Generation Partnership Project), il TRO610 funziona su reti cellulari 3G, 4G e 5G sia pubbliche che private su diverse frequenze, tra cui CBRS (Citizens Broadband Radio Service), AnterixTM, 410Mz e 450MHz. Il dispositivo è ideale per le applicazioni di pubblica utilità, in particolare per le reti di distribuzione dell'energia, grazie alla conformità e alla certificazione per gli standard IEEE 1613 e IEC 61850.
Il TRO610 può essere facilmente gestito attraverso il sistema unificato di gestione e monitoraggio della rete Supros di Hitachi Energy. Supros semplifica l'installazione con l'impiego di dispositivi wireless e unità terminali remote (RTU) e supporta gli aggiornamenti del firmware over-the-air.
Il TRO610 supporta una serie di applicazioni moderne per le smart city, come le stazioni di ricarica EV, il monitoraggio della salute ambientale, la gestione del traffico e la sicurezza pubblica. Per le aziende elettriche, il TRO610 completa le soluzioni di Hitachi Energy per il monitoraggio delle batterie di accumulo, degli interruttori, dei richiuditori, dei monitoraggi di tensione e delle sottostazioni secondarie. Fornisce una connettività cellulare sempre attiva alle reti field area (FAN) che sono alla base delle applicazioni di gestione dell'energia e delle operazioni della rete di distribuzione delle utility.
In settori come quello petrolifero e minerario, il TRO610 consente il monitoraggio remoto di beni come teste di pozzo, serbatoi di stoccaggio, infrastrutture di condutture, sensori, veicoli minerari e altri mezzi di trasporto senza equipaggio in aree rurali e remote in condizioni difficili.
Il portafoglio wireless della serie TRO600 di Tropos comprende una gamma di prodotti che offrono le migliori tecnologie cellulari e mesh a banda larga autorigeneranti. Tra questi c'è il router ibrido TRO620 che combina la tecnologia di comunicazione cellulare con la funzionalità mesh a banda larga brevettata da Hitachi Energy e la capacità di calcolo edge.
Note per i redattori:
Il 3rd Generation Partnership Project (3GPP) è un termine che racchiude una serie di organizzazioni di standard che sviluppano protocolli per le telecomunicazioni mobili.